(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指名標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:361-01
指名標識 エコユニボード シメイヒョウシキ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
312円
税込単価
343円

【特長】・記名ができる指名標識です。・狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:360×120×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上1・下1)

※社名入れはできません。

指名標識 エコユニボード  製品仕様

使用方法・使用事例

使用事例

指名標識 エコユニボード  使用事例
 
商品情報を表示

361-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示文字 
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

361-01

防火管理者
防火管理者
4571181388288
739-0408

4個

312( 343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・記名ができる指名標識です。
・狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指名標識 エコユニボードの型番361-01のページです。
型番361-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指名標識 エコユニボード

指名標識 エコユニボード

    短冊型標識 縦型 エコユニボード

    短冊型標識 縦型 エコユニボード

      短冊型標識 横型 エコユニボード

      短冊型標識 横型 エコユニボード

        短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

        短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              置場標識 エコユニボード

              置場標識 エコユニボード

                横型指導標識 ↑頭上注意

                横型指導標識 ↑頭上注意

                  立入禁止標識 エコユニボード

                  立入禁止標識 エコユニボード

                    足場関係標識

                    足場関係標識

                      規制標識 (構内用)

                      規制標識 (構内用)

                        マルチサインシート

                        マルチサインシート

                          ユニット 危険予知標識

                          ユニット 危険予知標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 266円 266円 289円 209円 360円 674円 831円 2,247円 831円 831円 13,457円 7,988円 831円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目   2日目~   4日目~   9日目   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - 掲示板(標準タイプ) - - -
                            材質(本体) 再生ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン - - 再生ポリプロピレン エコユニボード アルミ - -
                            取付仕様 ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め - ビス止め、両面テープ止め - - - ビス止め 穴4スミ 穴4スミ - ヒモ固定 -
                            横(mm) 120 120 - 120 - - 600 - - 300 - 1800 -
                            縦(mm) 360 360 - 360 - - 300 - 600 600 - 900 -

                            指名標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            361-02
                            361-05
                            361-06
                            361-07
                            361-08
                            361-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示文字  JANコード トラスココード

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            防火担当者防火担当者4571181388295739-0416

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            安全管理者安全管理者4571181388318739-0432

                            266円

                            ( 293円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            安全当番安全当番4571181388325739-0441

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            衛生管理者衛生管理者4571181388332739-0459

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            衛生推進者(氏名・会社名)衛生推進者(氏名・会社名)4571181388349739-0467

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            電気主任技術者電気主任技術者4571181388356739-0475

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました