(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアインパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアインパクトレンチ

通常単価(税別)
43,971円
税込単価
48,368円

【特長】・狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。・耐久性を誇る頑強な構造...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    610
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • ハンマータイプ:
    ツインハンマー
  • 無負荷回転数(rpm):
    8000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.11
  • 排気:
    下方
  • トラスココード:
    829-1556
  • 質量(g):
    1100.0
  • 材質1:
    コンポジット
  • 全長(mm):
    117

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35MAX

1個

43,971( 48,368円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。
・耐久性を誇る頑強な構造になっています。
【用途】
・自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチの型番35MAXのページです。
型番35MAXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアインパクトレンチ

エアインパクトレンチ

    インパクトレンチ(超軽量~大型)

    インパクトレンチ(超軽量~大型)

      不二空機 エアインパクトレンチ

      不二空機 エアインパクトレンチ

        メーカー IR(インガソール・ランド) 空研 不二空機
        通常価格 43,971円 36,215円 108,298円
        通常出荷日 2日目   1日目~   1日目  
        最大締付トルク(N・m) 610 - 140
        ソケット差込角(mm) 12.7 - 12.7
        能力ボルト径(mmφ) 16 - 14
        ハンマータイプ ツインハンマー - ダブル
        無負荷回転数(rpm) 8000 - 7500

        エアインパクトレンチのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました