(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊型標識 縦型 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:359-02
短冊型標識 縦型 エコユニボード タンザクガタヒョウシキ タテガタ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
291円
税込単価
320円

【特長】・狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。・表示内容は53種揃えており...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ビス止め、両面テープ止め
  • 横(mm):
    120
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    360
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通】

  • サイズ:360×120×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴上1・下1)
※社名入れはできません。
短冊型標識 縦型 エコユニボード  製品特長1

359-01

短冊型標識 縦型 エコユニボード  製品特長2

359-26

短冊型標識 縦型 エコユニボード  製品特長3

359-43

短冊型標識 縦型 エコユニボード  製品特長4

359-49

短冊型標識 縦型 エコユニボード  製品特長5

359-64

短冊型標識 縦型 エコユニボード  製品特長6

359-80

型番表示内容
359-01火気厳禁
359-02火の用心
359-03消火器
359-04禁煙
359-05防水用水
359-06歩行中禁煙
359-07喫煙所
359-08立入禁止
359-09使用禁止
359-10通行禁止
359-14開閉厳禁
359-15開放厳禁
359-20関係者以外立入禁止
359-21係員以外立入禁止
359-24火気使用禁止
359-25物を持って昇降するな
359-26落下物注意
359-27頭上注意
359-28足もと注意
359-29開口部注意
359-30注意
359-31危険注意
359-32昇降注意
359-34昇降口
359-35安全帯をつけろ
359-36保護帽をかぶれ
359-37保護帽着用
359-38保護具の完全着用
359-39上部作業中
359-40投げるな 落すな
359-71ピット内作業中
型番表示内容
359-43危険高電圧
359-44危険
359-46高圧危険
359-47送電中
359-48通電禁止
359-49合図の確認
359-51点検確認
359-54手洗励行
359-56アースを確実に!
359-57修理中
359-58運転中
359-59点検中
359-63修理中スイッチ入れるな
359-64使った器具は必ずもとへ
359-65整理整頓
359-66清潔清掃
359-67トイレはいつもきれいに
359-80救急箱
359-81安全第一
359-82担架
359-84安全通路
359-88昇降階段
359-85火気使用許可証No.
359-86分電盤の前に物を置くな

使用方法・使用事例

使用事例

短冊型標識 縦型 エコユニボード  使用事例
 
商品情報を表示

359-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

359-02

火の用心
4571181387441
738-9558

4個

291( 320円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。
・表示内容は53種揃えております。
・サイズ:360×120×1mm厚
・材質:エコユニボード(穴上1・下1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊型標識 縦型 エコユニボードの型番359-02のページです。
型番359-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊型標識 縦型 エコユニボード

短冊型標識 縦型 エコユニボード

    短冊型標識 横型 エコユニボード

    短冊型標識 横型 エコユニボード

      指名標識 エコユニボード

      指名標識 エコユニボード

        短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

        短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            横型指導標識 ↑頭上注意

            横型指導標識 ↑頭上注意

              安全標識 (立入禁止)

              安全標識 (立入禁止)

                規制標識 (構内用)

                規制標識 (構内用)

                  足場関係標識

                  足場関係標識

                    置場標識 エコユニボード

                    置場標識 エコユニボード

                      立入禁止標識 エコユニボード

                      立入禁止標識 エコユニボード

                        マルチサインシート

                        マルチサインシート

                          手スリ用標語

                          手スリ用標語

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 266円 289円 266円 209円 360円 2,247円 674円 13,457円 831円 831円 831円 7,988円 1,320円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目~   9日目   4日目~   1日目~   2日目~   4日目~   4日目  
                            取付仕様 ビス止め、両面テープ止め - ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め - ビス止め - - 穴4スミ - 穴4スミ ヒモ固定 -
                            横(mm) 120 - 120 120 - - - - 300 600 - 1800 -
                            厚さ(mm) 1 - - 1 1 1.2 - - 1 1 1 - -
                            縦(mm) 360 - 360 360 - - - - 600 300 600 900 -
                            質量(g) 40 40 40 40 - - - 1500 170 170 - 850.000 -

                            短冊型標識 縦型 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            359-01
                            359-03
                            359-04
                            359-05
                            359-06
                            359-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            火気厳禁4571181387434738-9540

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            消火器4571181387458738-9566

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            禁煙4571181387465738-9574

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            防火用水4571181387472738-9582

                            266円

                            ( 293円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            歩行中禁煙4571181387489738-9591

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            喫煙所4571181387496738-9604

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました