(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識土足厳禁 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識土足厳禁 エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

【特長】・土足禁止をお知らせする標識です。・材質:再生ポリプロピレン(エコユニ...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    土足厳禁
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

標識土足厳禁 エコユニボード 外観1

334-06

標識土足厳禁 エコユニボード 外観2

359-53

334-06
サイズ:600×300×1mm厚
材質:エコユニボード(穴4スミ)
359-53
サイズ:360×120×1mm厚
材質:エコユニボード(穴上1・下1)
※社名入れはできません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

359-53

ビス止め、両面テープ止め
4571181387830
738-9949
120
360
40

4個

360( 396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土足禁止をお知らせする標識です。
・材質:再生ポリプロピレン(エコユニボード)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標識土足厳禁 エコユニボードの型番359-53のページです。
型番359-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識土足厳禁 エコユニボード

標識土足厳禁 エコユニボード

    安全標識 (立入禁止)

    安全標識 (立入禁止)

      クレーン合図法標識 エコユニボード

      クレーン合図法標識 エコユニボード

        置場標識 エコユニボード

        置場標識 エコユニボード

          リスクアセスメント標識 エコユニボード

          リスクアセスメント標識 エコユニボード

            横型指導標識 ↑頭上注意

            横型指導標識 ↑頭上注意

              指名標識 エコユニボード

              指名標識 エコユニボード

                規制標識 (構内用)

                規制標識 (構内用)

                  手スリ用標語

                  手スリ用標語

                    立入禁止標識 エコユニボード

                    立入禁止標識 エコユニボード

                      建設副産物標識 エコユニボード

                      建設副産物標識 エコユニボード

                        短冊型標識 縦型 エコユニボード

                        短冊型標識 縦型 エコユニボード

                          ユニット 危険予知標識

                          ユニット 危険予知標識

                            メーカー ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 360円 674円 3,030円 831円 1,169円 2,247円 266円 13,457円 1,320円 831円 1,169円 266円 831円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   9日目   4日目   2日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
                            表示内容 土足厳禁 - - - - 頭上注意 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - 1 - 1.2 - - - 1 1 1 -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) -

                            標識土足厳禁 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            334-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            穴4ヵ所4571181383801738-2341300600170

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました