(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

【特長】・パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。・雨天使用可能。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:340×238×3.5mm厚 
  • 材質:軟質ビニール(ダンボール芯材入)、表面/透明ビニール(金ハトメ4)

※A4用紙(規格サイズ210×297mm)まで入ります。

ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm  製品特長

両サイドスライダー式

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm  使用事例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

355-30

4個

3,140( 3,454円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
・雨天使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mmの型番355-30のページです。
型番355-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

    マルチボード(防雨型・ビニール式)

    マルチボード(防雨型・ビニール式)

      ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

      ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

        工事管理用幕 (フリー掲示板)

        工事管理用幕 (フリー掲示板)

          ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

          ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760

            デザインシール

            デザインシール

              カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面

              カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面

                埋設表示杭 再生プラスチック

                埋設表示杭 再生プラスチック

                  足もと注意標識 エコユニボード

                  足もと注意標識 エコユニボード

                    整理整頓標識

                    整理整頓標識

                      ビニールカルトン(マグネットボード) 335001 BMC-3

                      ビニールカルトン(マグネットボード) 335001 BMC-3

                        伸縮式ホワイトボード D-0

                        伸縮式ホワイトボード D-0

                          3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用

                          3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ミツギロン工業 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 土牛 スリーエムジャパン
                            通常価格 3,140円 3,884円 2,250円 6,709円 11,455円 1,416円 7,913円 2,100円 831円 1,450円 3,199円 2,978円 477円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ フリー掲示板 掲示板(標準タイプ) - フリー掲示板 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 黒板 -
                            材質(本体) 軟質ビニール(ダンボール芯材型入) - - - ゴムマグネットシート 塩化ビニールシート - 再生プラスチック - エコユニボード - - -
                            取付仕様 ビス止め、吊り下げ マグネット - - マグネット - - 埋込式 - 穴4スミ - - -
                            JANコード 4571181469468 4582183901115 - - 4571181439287 - - - - 4571181384280 - - -
                            トラスココード 738-9035 333-9696 - - 105-5375 - - - - 738-2804 - - -

                            ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました