(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性シリコンラッカースプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

油性シリコンラッカースプレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,202円 ~ 1,565円
税込価格
1,322円 ~ 1,722円

【特長】・非トルエン・キシレン塗料です。・耐候性、耐久性に優れたアクリルシリコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定33件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
塗布面積([[M2]])
塗り重ね回数
OP(色記号)
用途1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アイボリー
-
178-4115
4972910362614
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

4日目

ブルー
-
178-5632
4972910362645
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

4日目

オレンジ
-
178-4124
4972910362607
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

2日目

その他
スカイブルー
178-4116
4972910362478
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

2日目

ライトグレー
-
178-4123
4972910362577
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

2日目

その他
ピンク
178-4136
4972910362539
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,278( 1,406円 )

4日目

その他
ベージュ
178-5630
4972910362676
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

1日目

その他
つや消しとうめい
178-5642
4972910362591
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

4日目

透明
-
178-4119
4972910362416
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

2日目

ホワイト
-
322-9076
4972910362423
501
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
-
-
-
-

2個

1,202( 1,322円 )

1日目

ブラック
-
322-9084
4972910362430
484
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
-
-
-
-

2個

1,202( 1,322円 )

1日目

イエロー
-
178-4156
4972910362454
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

2日目

その他
クリーム
178-5635
4972910362492
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

2日目

ブラウン
-
178-5641
4972910362508
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

4日目

ゴールド
-
178-4127
4972910362522
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,565( 1,722円 )

4日目

その他
つやけしブラック
322-9114
4972910362584
484
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
-
-
-
-

2個

1,202( 1,322円 )

1日目

-
178-5628
4972910362638
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

4日目

その他
ダークブラウン
178-5636
4972910362669
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,278( 1,406円 )

6日目

レッド
-
322-9092
4972910362447
485
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
-
-
-
-

2個

1,202( 1,322円 )

1日目

その他
ライトブルー
178-4147
4972910362553
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,278( 1,406円 )

2日目

その他
シルバーグレー
178-4118
4972910362621
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,278( 1,406円 )

2日目

その他
オレンジエロー
178-4109
4972910362652
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

4日目

その他
シルバーメタリック
178-4110
4972910362355
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.7~1.1(3回塗り)
3回
-
-
-

1個

1,452( 1,597円 )

2日目

その他
ゴールドメタリック
178-4107
4972910362362
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.7~1.1(3回塗り)
3回
-
-
-

1個

1,452( 1,597円 )

4日目

その他
レッドメタリック
178-5633
4972910362379
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.7~1.1(3回塗り)
3回
-
-
-

1個

1,452( 1,597円 )

1日目

その他
グリーンメタリック
178-5640
4972910362386
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.7~1.1(3回塗り)
3回
-
-
-

1個

1,452( 1,597円 )

4日目

その他
ブルーメタリック
178-4113
4972910362393
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.7~1.1(3回塗り)
3回
-
-
-

1個

1,565( 1,722円 )

4日目

その他
ミントグリーンメタリック
178-4142
4972910362409
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.7~1.1(3回塗り)
3回
-
-
-

1個

1,452( 1,597円 )

1日目

ダークグリーン
-
178-4132
4972910362461
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,278( 1,406円 )

2日目

その他
ライトアイボリー
178-4134
4972910362546
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,278( 1,406円 )

4日目

その他
スプリンググリーン
178-4141
4972910362560
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,375( 1,513円 )

2日目

赤サビ
-
178-4151
4972910362683
420.000
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
2回
-
-
-

1個

1,278( 1,406円 )

4日目

シルバー
-
322-9106
4972910362515
485
合成樹脂(シリコン・アクリル)
ニトロセルロース
顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
有機溶剤
0.9~1.4(2回塗り)
-
-
-
-

2個

1,222( 1,344円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非トルエン・キシレン塗料です。
・耐候性、耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂を配合しています。
【用途】
・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
【材質】
・合成樹脂(シリコン・アクリル)
・ニトロセルロース
・顔料(とうめい・つや消しとうめいは除く)
・有機溶剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性シリコンラッカースプレー

油性シリコンラッカースプレー

    高級サビ止めスプレー

    高級サビ止めスプレー

      高級合成樹脂エナメル

      高級合成樹脂エナメル

        カラースプレー メタリック

        カラースプレー メタリック

          ラッカースプレーA

          ラッカースプレーA

            カラースプレーゼロ

            カラースプレーゼロ

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 緑

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                  ビニローゼスプレー(合成樹脂塗料・工作・ホビー用塗料)

                  ビニローゼスプレー(合成樹脂塗料・工作・ホビー用塗料)

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                      水性つやあり塗料

                      水性つやあり塗料

                        水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                        水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                            メーカー カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,202円 883円 559円 992円 496円 812円 794円 1,003円 1,115円 1,003円 1,946円 1,991円 894円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   2日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品用途 ラッカースプレー - その他 カラースプレー - カラースプレー - - - - 建物用 - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) - 塗料(缶) - -
                            仕様 油性 - 油性 - - - - - - - 水性 - -
                            乾燥時間 約30分(20℃)、約1時間(冬) - - - 約30分(20℃)、約1時間(冬期) - - - - - - - -
                            容量(L) 0.42 - - - 0.3 - - - - - - - -

                            油性シリコンラッカースプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト