(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横断幕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:352-22
横断幕 オウダンマク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,299円
税込単価
16,829円

【特長】・遠くからもよく見える横断幕です。【用途】・啓蒙活動用布幕です。

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    5900
  • 縦(mm):
    870
  • 質量(g):
    1200
  • 材質2:
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 社名入れはできません 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

横断幕  製品の基本仕様・特長01

352-06

横断幕  製品の基本仕様・特長02

352-11

横断幕  製品の基本仕様・特長03

352-17

横断幕  製品の基本仕様・特長04

352-20

横断幕  製品の基本仕様・特長05

352-22

 
型番サイズ材質付属品
352-06870×5,900mm布(ハトメ穴12・周囲ロープ縫い込み加工)10mPPヒモ1本
352-11
352-15
352-17
352-20
352-22
商品情報を表示

352-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
材質1
ハトメ穴内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

352-22

リスクアセスメント推進現場 めざせ危険・有害性の除去・低減!
ヒモ止め
4571181468966
737-2728
本体部:布
-

1個

15,299( 16,829円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くからもよく見える横断幕です。
【用途】
・啓蒙活動用布幕です。

(i)ご注意

  • 社名入れはできません 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横断幕の型番352-22のページです。
型番352-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横断幕

横断幕

    垂レ幕

    垂レ幕

      ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

      ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

        ユニット 危険予知標識

        ユニット 危険予知標識

          標識土足厳禁 エコユニボード

          標識土足厳禁 エコユニボード

            規制標識 (構内用)

            規制標識 (構内用)

              足場関係標識

              足場関係標識

                安全標識 (立入禁止)

                安全標識 (立入禁止)

                  標識 「頭上注意」

                  標識 「頭上注意」

                    ドア用蓄光ステッカー

                    ドア用蓄光ステッカー

                      横型指導標識 ↑頭上注意

                      横型指導標識 ↑頭上注意

                        ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                        ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                          リスクアセスメント標識 エコユニボード

                          リスクアセスメント標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 15,299円 4,500円 12,214円 831円 360円 13,457円 831円 674円 600円 809円 2,247円 12,214円 1,169円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   4日目   1日目~   4日目   9日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~  
                            横(mm) 5900 - - - - - 300 - - - - - -
                            縦(mm) 870 - - - - - 600 - - - - - -
                            質量(g) 1200 - - - - 1500 170 - - - - - -
                            材質2 ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            352-06
                            352-11
                            352-15
                            352-17
                            352-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 材質1 ハトメ穴内径(mm)

                            15,299円

                            ( 16,829円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5S運動を実施しよう!整理・整頓・清掃・清潔・しつけヒモ止め4571181468799737-2566本体部:布-

                            15,299円

                            ( 16,829円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            作業手順 皆で守って 無災害!穴12ヵ所4571181468843737-261210

                            15,299円

                            ( 16,829円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3R運動を推進しよう!リデュース(減量)・リュース(再使用)・リサイクル(再資源化)ヒモ止め4571181468881737-2655本体部:布-

                            15,299円

                            ( 16,829円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4R運動を推進しよう!ヒモ止め4571181468904737-2671本体部:布-

                            15,299円

                            ( 16,829円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            リスクアセスメントで安全作業ヒモ止め4571181468942737-2701本体部:布-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました