(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,778円
税込単価
91,056円

【特長】・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

351245

1個

82,778( 91,056円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です。
・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です。
・ハイテンプオイルESの性能をさらに高めた高温用潤滑油です。
【用途】
・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。
・製パンのトンネルオーブンチェーンに。
・抄紙機のドライヤー軸受に。
・その他各種の高温部チェーンに。
【商品仕様】
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725351211
・トラスココード:134-4306
・質量:17.46kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18Lの型番351245のページです。
型番351245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L

    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I150 18L

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I150 18L

        オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

        オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

            住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

            住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

              住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

              住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

                住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L

                住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L

                  オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

                  オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

                    住鉱 オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L

                    住鉱 オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L

                      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 82,778円 77,397円 85,861円 78,590円 96,957円 78,590円 53,286円 51,155円 19,637円 79,873円 19,562円 19,511円 33,456円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   5日目  
                            種類 オイル オイル オイル - オイル オイル オイル オイル - オイル オイル オイル オイル
                            主な用途 チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール - チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール - チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - 非該当 該当 非該当 非該当 - 非該当 該当 - 非該当
                            消防法分類 該当 該当 該当 - 該当 非該当 該当 該当 - 該当 非該当 - 非該当

                            住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました