(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横型指導標識 ↑頭上注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:351-05
横型指導標識 ↑頭上注意 ヨコガタシドウヒョウシキ ズジョウチュウイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,247円
税込単価
2,472円

【特長】・頭上注意をお知らせする横型の標識です。・サイズ:300×1,200×...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    頭上注意
  • 取付仕様:
    ビス止め
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
351-05300×1,200×1.2mm厚(穴6)エコユニボード
351-06450×1,800×1.2mm厚(穴8)

※社名入れはできません。

 
商品情報を表示

351-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

351-05

4571181386925
826-3735
1200
300
390.000

4個

2,247( 2,472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭上注意をお知らせする横型の標識です。
・サイズ:300×1,200×1.2mm厚(穴6)、450×1,800×1.2mm厚(穴8)
・材質:エコユニボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横型指導標識 ↑頭上注意の型番351-05のページです。
型番351-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横型指導標識 ↑頭上注意

横型指導標識 ↑頭上注意

    標識土足厳禁 エコユニボード

    標識土足厳禁 エコユニボード

      安全標識 (立入禁止)

      安全標識 (立入禁止)

        足場関係標識

        足場関係標識

          規制標識 (構内用)

          規制標識 (構内用)

            指名標識 エコユニボード

            指名標識 エコユニボード

              短冊型標識 縦型 エコユニボード

              短冊型標識 縦型 エコユニボード

                ユニット 危険予知標識

                ユニット 危険予知標識

                  手スリ用標語

                  手スリ用標語

                    標識 「頭上注意」

                    標識 「頭上注意」

                      クレーン合図法標識 エコユニボード

                      クレーン合図法標識 エコユニボード

                        リフト関係標識

                        リフト関係標識

                          ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                          ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,247円 360円 674円 831円 13,457円 266円 266円 831円 1,320円 600円 3,030円 1,063円 486円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   6日目   6日目~   4日目~  
                            表示内容 頭上注意 土足厳禁 - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 ビス止め - - 穴4スミ - ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め - - - 穴6ヵ所 - -
                            厚さ(mm) 1.2 1 - 1 - - 1 - - - - - -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - -

                            横型指導標識 ↑頭上注意のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            351-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            2,924円

                            ( 3,216円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4571181442225826-37361800450880

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました