(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成樹脂塗料 蛍光

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合成樹脂塗料 蛍光

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,074円
税込単価
4,481円

【特長】・鮮明な超濃色蛍光色で、安全防災表示用の目立つ塗装ができます。・鉄、木...

詳細情報を確認する

型番

349-50R 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 蛍光スプレー
型番容量材質
349-50LY蛍光レモン300ml
エアゾール缶
合成樹脂塗料
349-50R蛍光オレンジ
合成樹脂塗料 蛍光  製品仕様01

349-50R

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

349-50R

オレンジ
蛍光オレンジ
738-8489

2個

4,074( 4,481円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮明な超濃色蛍光色で、安全防災表示用の目立つ塗装ができます。
・鉄、木、スレート、アルミ、アスファルトにもくっきり蛍光色マーキング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成樹脂塗料 蛍光の型番349-50Rのページです。
型番349-50Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成樹脂塗料 蛍光

合成樹脂塗料 蛍光

    シーリングプレート

    シーリングプレート

      蛍光ステッカー

      蛍光ステッカー

        ベニヤ板

        ベニヤ板

          手スリ用標語

          手スリ用標語

            規制標識 (構内用)

            規制標識 (構内用)

              ユニット 路面ペイントシート とまれ

              ユニット 路面ペイントシート とまれ

                足場関係標識

                足場関係標識

                  横断幕

                  横断幕

                    反射看板 板ノミ 白無地

                    反射看板 板ノミ 白無地

                      衛生標識

                      衛生標識

                        表示補助板 反射 平リブ付

                        表示補助板 反射 平リブ付

                          解除中マグネット ゴムマグネット

                          解除中マグネット ゴムマグネット

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 4,074円 1,373円 943円 1,112円 1,320円 13,457円 8,787円 831円 15,299円 3,900円 831円 2,110円 1,023円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   9日目   4日目   4日目~   1日目~   9日目   6日目   4日目   2日目  
                            商品用途 カラースプレー - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 300(エアゾール缶) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 340 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂塗料 - - - - - - - - - - - -

                            合成樹脂塗料 蛍光のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            349-50LY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード

                            4,074円

                            ( 4,481円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            レモン蛍光レモン738-8471

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました