(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吹付け用プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吹付け用プレート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,898円 ~ 18,519円
税込価格
3,188円 ~ 20,371円

【特長】・マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。・耐久...

詳細情報を確認する

型番

未確定31件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質:亜鉛メッキ鍋板

型番プレートサイズ文字サイズ
349-01A~09A240×700mm約100×100mm(1行タイプ)
349-11A120×360mm約50×50mm
349-19A240×700mm約100×100mm(1行タイプ)
349-21A~40A350×300mm約145mm
349-41~43240×700mm約80×80mm(2行タイプ)
349-46700×240mm約100×100mm

使用方法・使用事例

使用方法

吹付け用プレート 関連画像

(1)対象物ヘプレートを置き、マーキングスプレー等を吹付けます。
(2)プレートを外し、良く乾燥させてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
作業通路
4571181468317
826-3752
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

安全通路
4571181468324
826-3753
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

6日目

開口部注意
4571181468331
826-3754
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

足もと注意
4571181468362
826-3757
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

立入禁止
4571181468379
826-3758
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

段差あり注意
4571181468386
826-3759
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

開口部注意
4571181468393
-
-
-
-
-
-

1個

10,306( 11,337円 )

6日目

火気厳禁
4571181468461
826-3767
700
0.8
240
1060.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

G
4571181468478
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

H
4571181468485
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

I
4571181468492
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

J
4571181468508
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

K
4571181468515
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

L
4571181468522
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

M
4571181468539
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

N
4571181468546
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

O
4571181468553
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

P
4571181468560
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

Q
4571181468577
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

R
4571181468584
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

S
4571181468591
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

T
4571181468607
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

U
4571181468614
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

V
4571181468621
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

W
4571181468638
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

Z
4571181468669
-
-
-
-
-
-

1個

2,898( 3,188円 )

6日目

開口部フタはずすな
4571181468676
826-4091
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

開口部フタのるな
4571181468683
826-4092
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

開口部フタもとに戻せ
4571181468690
826-4093
700
0.8
240
1020.000
亜鉛メッキ鋼板

1個

14,010( 15,411円 )

4日目

安全通路
4571181468706
-
-
-
-
-
-

1個

14,010( 15,411円 )

6日目

フォークリフト注意
-
-
-
-
-
1300
-

1個

18,519( 20,371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
・耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。
・プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。
・フチは折り返してあるので安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吹付け用プレート

吹付け用プレート

    室名表示板 喫煙所

    室名表示板 喫煙所

      室名表示板 電気室/電算室

      室名表示板 電気室/電算室

        ユニット 室名表示板 会議室

        ユニット 室名表示板 会議室

          ユニット 室名表示板 社長室

          ユニット 室名表示板 社長室

            ユニット 室名表示板 事務所

            ユニット 室名表示板 事務所

              ユニット 標識取付パネル(大)

              ユニット 標識取付パネル(大)

                ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                  ユニット 室名表示板 研修室

                  ユニット 室名表示板 研修室

                    室名表示板 仮眠室

                    室名表示板 仮眠室

                      ユニット 室名表示板 受付

                      ユニット 室名表示板 受付

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 2,898円 577円 577円 750円 750円 750円 8,132円 577円 750円 577円 577円
                        通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   4日目~   6日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~  

                        吹付け用プレートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました