(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,988円 ~ 3,750円
税込価格
3,287円 ~ 4,125円

【特長】・夜間でも目立つ反射印刷タイプ。・取り付けは簡単マジックテープ式。・丈...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 横(mm):
    900
  • 質量(g):
    250

型番

未確定42件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:500×900×0.35mm厚
  • 材質:ビニールターポリン
ワンタッチ取付標識  製品仕様関連画像1
ワンタッチ取付標識  製品仕様関連画像2

※342-25は無地

外形図

ワンタッチ取付標識  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ワンタッチ取付標識  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
取付仕様
詳細分類
詳細タイプ
材質(本体)詳細
表示内容詳細
取付仕様詳細
縱(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
縦(mm)
材質1
材質2
文字部
注意事項
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
工事関係者以外立入禁止
裏面マジックテープ式
-
-
4582183900637
253-1062
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

2,988( 3,287円 )

1日目

その他
危険
その他
ワンタッチ取付標識
ワンタッチ取付標識(反射印刷)
ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
あぶないからはいってはいけません
-
500
0.35
4582183900644
253-1071
-
-
本体部:ビニールターポリン
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
-
-
-
1枚

2個

2,988( 3,287円 )

1日目

-
立入禁止
その他
-
-
-
立入禁止
反射印刷・裏面マジックテープ付
500
0.35
4582183902112
371-6139
-
-
本体部:ビニールターポリン
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
-
貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。
1枚

2個

2,988( 3,287円 )

1日目

  • 注文停止中
ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
工事中につき駐車ご遠慮願います
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467716
738-5277
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

-

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
駐車禁止
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467723
738-5285
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

その他
その他
その他
ワンタッチ取付標識
ワンタッチ取付標識(反射印刷)
ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
開口部注意
-
500
0.35
4582183902129
253-0422
-
-
本体部:ビニールターポリン
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
-
-
-
1枚

2個

2,988( 3,287円 )

1日目

ビニールターポリン
頭上注意
テープ
-
-
-
-
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467730
738-5293
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

  • 注文停止中
ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
工事中につき足もとにご注意下さい
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467747
738-5307
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

-

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
両矢印・工事中につきまわり道
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467754
738-5315
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
作業通路ここに物を置かないで下さい
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467761
738-5323
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
両矢印・歩行者通路
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467778
738-5331
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
左矢印・歩行者通路
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467785
738-5340
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
右矢印・歩行者通路
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467792
738-5358
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
ご迷惑をお掛けしてまことにすみません
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467808
738-5366
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
安全+第一
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467815
738-5374
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
安全通路
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467822
738-5382
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
みんなで心がけよう整理整頓
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467853
738-5412
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
上矢印・高所作業中
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467860
738-5421
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
路肩注意
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467877
738-5439
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
作業半径内立入禁止・定格総荷重○t
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467884
738-5447
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
文字なし
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467891
738-5455
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

4日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
関係者以外の立入はご遠慮願います
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467907
738-5463
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

4日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
作業半径内立入禁止
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467914
738-5471
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
上部作業中につき立入禁止
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467921
738-5480
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
重機作業中につき立入禁止
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467938
738-5498
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
通行止マーク・工事中につき車両通行止
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467945
738-5501
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

4日目

  • 注文停止中
ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
工事中につきご協力をお願いします
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467952
738-5510
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

-

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
進入禁止マーク・車両進入禁止
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467969
738-5528
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

1日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
作業中注意
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467976
738-5536
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
指定場所以外禁煙
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467983
738-5544
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
火気使用中注意
裏面マジックテープ式
-
-
4571181467990
738-5552
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

4日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
火気厳禁
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468003
738-5561
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
両矢印・昇降階段
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468010
738-5579
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
左矢印・昇降階段あり
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468027
738-5587
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
右矢印・昇降階段あり
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468034
738-5595
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

  • 注文停止中
ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
作業中
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468058
738-5617
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

-

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
P駐車場
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468065
738-5625
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
両矢印・ノーへルゾーン
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468072
738-5633
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
右矢印(赤)
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468089
738-5641
0.4
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,750( 4,125円 )

4日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
ここまでは○○○工区
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468096
738-5650
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
工事中
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468102
738-5668
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

ビニールターポリン
その他
テープ
-
-
-
通行止め
裏面マジックテープ式
-
-
4571181468119
738-5676
0.35
500
-
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
反射印刷
-
-
-

2個

3,000( 3,300円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間でも目立つ反射印刷タイプ。
・取り付けは簡単マジックテープ式。
・丈夫で取り扱いもラクラク。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

    一文字標識 ターポリン

    一文字標識 ターポリン

      マルチサインシート

      マルチサインシート

        垂レ幕

        垂レ幕

          ワンタッチ取付標識

          ワンタッチ取付標識

            足場関係標識

            足場関係標識

              墜落災害防止標識 ターポリン

              墜落災害防止標識 ターポリン

                規制標識 (構内用)

                規制標識 (構内用)

                  メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット
                  通常価格 2,988円 26,571円 7,988円 4,500円 1,180円 831円 1,932円 13,457円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   4日目~   7日目   4日目~   4日目~   6日目   9日目  
                  商品タイプ 安全標識 - - - - - - -
                  横(mm) 900 - - - - - - -
                  質量(g) 250 - - - - - - -

                  ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました