(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

置場標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

置場標識 エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
831円
税込価格
914円

【特長】・置場表示がされた標識です。・分別区分けに最適です。

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    600
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    300
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 現場の整頓、事故防止にも。
  • 1mm厚
  • 穴4スミ
置場標識 エコユニボード  製品仕様01

使用方法・使用事例

使用事例

置場標識 エコユニボード  使用事例01
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
○○置場
4571181384327
738-2847

4個

831( 914円 )

4日目

材料置場
4571181384334
738-2855

4個

831( 914円 )

6日目

ボンベ置
4571181384341
738-2863

4個

831( 914円 )

6日目

資材置場
4571181384358
738-2871

4個

831( 914円 )

4日目

掃除具置場
4571181384365
738-2880

4個

831( 914円 )

4日目

ゴミ置場
4571181384372
738-2898

4個

831( 914円 )

6日目

廃材置場
4571181384389
738-2901

4個

831( 914円 )

1日目

加工場
4571181384396
738-2910

4個

831( 914円 )

6日目

酸素ボンベ置場
4571181384426
738-2944

4個

831( 914円 )

4日目

アセチレボンベ置場
4571181384433
738-2952

4個

831( 914円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・置場表示がされた標識です。
・分別区分けに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

置場標識 エコユニボード

置場標識 エコユニボード

    短冊型標識 横型 エコユニボード

    短冊型標識 横型 エコユニボード

      ユニット 室名表示板 大会議室

      ユニット 室名表示板 大会議室

        短冊形標識

        短冊形標識

          保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

          保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

            室名表示板 第二応接室/第二会議室

            室名表示板 第二応接室/第二会議室

              電気関係標識

              電気関係標識

                ユニット 室名表示板 シャワー室

                ユニット 室名表示板 シャワー室

                  短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

                  短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

                    排煙口ステッカー

                    排煙口ステッカー

                      ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                      ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                        メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 831円 289円 750円 288円 2,063円 750円 291円 750円 1,391円 461円 652円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   4日目~  
                        横(mm) 600 - - - - - - - - - 200
                        厚さ(mm) 1 - - - - - 1 - - - -
                        縦(mm) 300 - - - - - - - - - 80
                        質量(g) 170 40 - - - - - - - - -
                        材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - - - - PVCステッカー

                        置場標識 エコユニボード のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト