(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベニヤ板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:332-10
ベニヤ板 ベニヤイタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,416円
税込単価
1,558円

標識を貼り込めるベーシックなベニヤ板です。サイズ規格の異なる6種類。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ベニヤ板 規格表
 
商品情報を表示

332-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

332-10

4571181467259
738-2146
300
600
600

5個

1,416( 1,558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標識を貼り込めるベーシックなベニヤ板です。
サイズ規格の異なる6種類。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベニヤ板の型番332-10のページです。
型番332-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベニヤ板

ベニヤ板

    立入禁止標識 エコユニボード

    立入禁止標識 エコユニボード

      足場関係標識

      足場関係標識

        規制標識 (構内用)

        規制標識 (構内用)

          消防標識 エコユニボード

          消防標識 エコユニボード

            標識土足厳禁 エコユニボード

            標識土足厳禁 エコユニボード

              禁煙標識

              禁煙標識

                安全標識 (立入禁止)

                安全標識 (立入禁止)

                  車両出入口標識

                  車両出入口標識

                    作業半径注意標識

                    作業半径注意標識

                      標識 「頭上注意」

                      標識 「頭上注意」

                        手スリ用標語

                        手スリ用標語

                          駐車場関係標識

                          駐車場関係標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 1,112円 831円 831円 13,457円 840円 360円 1,030円 674円 1,030円 790円 600円 1,320円 2,762円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目~   9日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ フリー掲示板 - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - -
                            材質(本体) ベニヤ 再生ポリプロピレン エコユニボード アルミ - - エコユニボード ポリプロピレン - - - - -
                            厚さ(mm) 5.5 1 1 - 1 1 1 - - - - - -

                            ベニヤ板のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            この商品は社内で試験を行ったときに床に敷いて使いました。普通に使えて良かったです。ベニヤ板特有のフラットで表面の滑りのいい感じが試験に最適だったように思います。自社では特に加工して使用したわけではありませんでしたし、特にここがいいという点はないように思いますが、規格通りのものが短納期で納品されたことはよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            332-11
                            332-12
                            332-15
                            332-16
                            332-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            1,876円

                            ( 2,064円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            4571181467266738-2154450600900

                            3,302円

                            ( 3,632円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4571181467273738-21629006001800

                            1,112円

                            ( 1,223円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4571181467297738-2197300450450

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4571181467303738-2201450450670

                            2,144円

                            ( 2,358円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            4571181467310738-2219400500660

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました