(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフト関係標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:331-01
リフト関係標識 リフトカンケイヒョウシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

【特長】・工事リフト使用時に於ける標識です。【用途】・工事現場での表示に。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
331-01600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
331-02
331-03
331-04
331-05A900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
331-06
331-07
331-08
331-09
331-10A
331-11A600×1,800×2mm厚エコユニボード(穴6)
331-15600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
331-16600×450×1mm厚
※331-17900×600mm透明ペット樹脂(穴6)

※331-17:【付属品】水性ペン・消し具

 
リフト関係標識  製品仕様関連画像01
リフト関係標識  製品仕様関連画像02
リフト関係標識  製品仕様関連画像03
 
商品情報を表示

331-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

331-01

掲示板(標準タイプ)
エコユニボード
リフトに乗るな
穴4スミ
4571181383511
738-1913
450
1
600
250
なし

4個

1,169( 1,286円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事リフト使用時に於ける標識です。
【用途】
・工事現場での表示に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフト関係標識の型番331-01のページです。
型番331-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフト関係標識

リフト関係標識

    足場関係標識

    足場関係標識

      標識 「頭上注意」

      標識 「頭上注意」

        アイドリングストップ推進用品

        アイドリングストップ推進用品

          電気関係標識

          電気関係標識

            建設機械関係標識 吊り荷注意標識

            建設機械関係標識 吊り荷注意標識

              埋設物他標識 エコユニボード

              埋設物他標識 エコユニボード

                手スリ用標語

                手スリ用標語

                  消火器ステッカー標識

                  消火器ステッカー標識

                    すべり止めロードシート

                    すべり止めロードシート

                      落下物注意標識

                      落下物注意標識

                        規制標識 (構内用)

                        規制標識 (構内用)

                          消防標識 エコユニボード

                          消防標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,063円 831円 600円 2,730円 291円 1,030円 1,030円 1,320円 264円 5,798円 831円 13,457円 840円
                            通常出荷日 6日目~   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   6日目   6日目   4日目   1日目~   4日目   4日目~   9日目   1日目~  

                            リフト関係標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            331-03
                            331-04
                            331-05A
                            331-06
                            331-07
                            331-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) 付属品

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボードリフト使用上の注意穴4スミ4571181383535738-19304501600250なし

                            1,063円

                            ( 1,169円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボードリフト合図法 合図は一人で確実に!!穴4スミ4571181383542738-19484501600250なし

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボード工事用エレべーター使用上の注意穴64571181383559738-19566001.2900590なし

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボードリフトの積載荷重 守れ○kg穴64571181383566738-19646001.2900590なし

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボード○○の積載荷重 守れ○kg穴64571181383573738-19726001.2900590なし

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボード建設用リフト積載荷重○kg穴64571181383580738-19816001.2900590なし

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました