(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分電盤標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:325-26
分電盤標識【1~5個入り】 ブンデンバンヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

電気工事に伴う注意喚起用標識です。表示内容・「アーク溶接機の始業点検ポイント」...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

分電盤標識【1~5個入り】  特長1

325-14

分電盤標識【1~5個入り】  特長3

325-15

分電盤標識【1~5個入り】  特長3

325-25

分電盤標識【1~5個入り】  特長4

325-28A

分電盤標識【1~5個入り】  特長05

325-27

型番サイズ材質
325-14450×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
325-15
325-25600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
325-26300×200mmPVCステッカー
325-27200×100mmPVCステッカー
325-28A900×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)

※325-28A、325-26、社名入れはできません。

 
商品情報を表示

325-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
摘要
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

325-26

分電盤取扱上の注意
4571181382576
738-0895
200
-
300
-
25
PVCステッカー

4個

350( 385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気工事に伴う注意喚起用標識です。
表示内容
・「アーク溶接機の始業点検ポイント」
・「電気器具の始業点検ポイント」
・「分電盤取扱上の注意」
・「分電盤点検表(点検日・点検者・摘要)」
・「電気設備災害防止の心得」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分電盤標識の型番325-26のページです。
型番325-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分電盤標識

分電盤標識

    電気関係標識

    電気関係標識

      足場関係標識

      足場関係標識

        標識 「頭上注意」

        標識 「頭上注意」

          電気関係標識 スイッチ表示

          電気関係標識 スイッチ表示

            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

              手スリ用標語

              手スリ用標語

                消防標識 エコユニボード

                消防標識 エコユニボード

                  分電盤標識 (ステッカー)

                  分電盤標識 (ステッカー)

                    埋設物他標識 エコユニボード

                    埋設物他標識 エコユニボード

                      電気関係標識行先表示板

                      電気関係標識行先表示板

                        車両出入口標識

                        車両出入口標識

                          規制標識 (構内用)

                          規制標識 (構内用)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 350円 291円 831円 600円 1,130円 652円 1,320円 840円 60円 1,030円 550円 1,030円 13,457円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   6日目   4日目~   4日目   1日目~   2日目~   6日目   1日目~   1日目~   9日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            325-14
                            325-15
                            325-27
                            325-28A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 摘要 質量(g) 材質1

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            アーク溶接機の始業点検ポイント4571181382521738-07986001450-250再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            電気器具の始業点検ポイント4571181382538738-08016001450-250再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            650円

                            ( 715円 )

                            5個入り

                            4パック あり

                            2日目

                            分電盤点検表(点検日・点検者・摘要)4571181467150738-0909100-200-42PVCステッカー

                            2,273円

                            ( 2,500円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            電気設備災害防止の心得4571181382583738-09176001.2900穴6490再生ポリプロピレン(エコユニボード)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました