(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

埋設物他標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:323-02
埋設物他標識 エコユニボード マイセツブツホカヒョウシキ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【特長】・地下埋設物への注意喚起標識です。・標識の材質にはエコユニボードを使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
323-01A600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
323-02
323-03
323-04300×600×1mm厚
埋設物他標識 エコユニボード  製品特長詳細画像
 
商品情報を表示

323-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

323-02

危険埋設物有○○m下
4571181382200
738-0437
450
600
250

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地下埋設物への注意喚起標識です。
・標識の材質にはエコユニボードを使用しています。
【用途】
・工事現場内で地下埋設物の注意喚起表示に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋設物他標識 エコユニボードの型番323-02のページです。
型番323-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

埋設物他標識 エコユニボード

埋設物他標識 エコユニボード

    消防標識 エコユニボード

    消防標識 エコユニボード

      落下物注意標識

      落下物注意標識

        足場関係標識

        足場関係標識

          リフト関係標識

          リフト関係標識

            標識 「頭上注意」

            標識 「頭上注意」

              建設副産物標識 エコユニボード

              建設副産物標識 エコユニボード

                禁煙標識

                禁煙標識

                  電気関係標識

                  電気関係標識

                    安全標識 (立入禁止)

                    安全標識 (立入禁止)

                      手スリ用標語

                      手スリ用標語

                        車両出入口標識

                        車両出入口標識

                          規制標識 (構内用)

                          規制標識 (構内用)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,030円 840円 831円 831円 1,063円 600円 1,169円 1,030円 291円 674円 1,320円 1,030円 13,457円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   4日目~   4日目~   6日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - -
                            材質(本体) エコユニボード - - エコユニボード - - - エコユニボード エコユニボード ポリプロピレン - - アルミ
                            取付仕様 穴4スミ - - 穴4スミ - - - 穴4スミ - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - -

                            埋設物他標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            323-01A
                            323-03
                            323-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            地下埋設物に注意して作業しよう4571181382194738-0429450600250

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            地下埋設物注意4571181382217738-0445450600250

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            埋設物注意この下○○m○○あり4571181382224738-0453600300170

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました