(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 危険予知標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:320-03
ユニット 危険予知標識 ユニット キケンヨチヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,943円
税込単価
17,537円

屋内用の危険予知活動表ホワイトボードです。標識、危険予知ボード、危険予知活動表...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■標識

型番320-20320-21A
サイズ600×450×1mm厚600×300×1mm厚
材質エコユニボード(穴4スミ)エコユニボード(穴4スミ)
ユニット 危険予知標識  標識

320-21A

■危険予知ボード(屋内用)

型番320-03
サイズ600×900mm
材質ホーローホワイトボード(上部スライド式吊り下げ金具)
重量4.3kg
付属品ボードマーカー黒1本、消し具、受皿
ユニット 危険予知標識  ボード

320-03

■KYスタンド(小サイズ)

軽量コンパクト設計のスタンドで、現場単位の移動KY活動に最適。複写保管に便利なA3サイズ。

型番320-31320-30(セット)
サイズ803×439×93mm
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)
セット内容小スタンドのみKYスタンド(320-31)
KYボード(320-16)
付属品-ボードマーカー1本、消し具
ユニット 危険予知標識  スタンド

簡単にセットできます。

■危険予知活動表

PP加工ボードなので、直接書き消しできます。A4サイズ、ヒモ付

型番320-161320-162
サイズ210×297×2mm厚297×210×2mm厚
材質エコユニボード(PP加工・穴上2)
重量115g
付属品ボードマーカー黒1本、消し具、ヒモ
ユニット 危険予知標識  活動表1

320-161

ユニット 危険予知標識  活動表2

320-162

外形図

ユニット 危険予知標識  外形図

320-31

 
商品情報を表示

320-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
摘要
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320-03

掲示板(標準タイプ)
ホーロー
月/日、危険予知活動表・グループの作業内容・危険のポイント・私達はこうする・会社名・リーダー氏名、作業員/名
吊り下げ
ホワイト
4571181466818
737-2400
900
-
600
屋内用/上部吊り下げ用金具、スライド式
4400

1個

15,943( 17,537円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用の危険予知活動表ホワイトボードです。
標識、危険予知ボード、危険予知活動表などを含む全7種をご用意。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 危険予知標識の型番320-03のページです。
型番320-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 危険予知標識

ユニット 危険予知標識

    クレーン合図法標識 エコユニボード

    クレーン合図法標識 エコユニボード

      標識土足厳禁 エコユニボード

      標識土足厳禁 エコユニボード

        横型指導標識 ↑頭上注意

        横型指導標識 ↑頭上注意

          安全標識 (立入禁止)

          安全標識 (立入禁止)

            立入禁止標識 エコユニボード

            立入禁止標識 エコユニボード

              ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

              ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                指名標識 エコユニボード

                指名標識 エコユニボード

                  横断幕

                  横断幕

                    低照度用床面蓄光ステッカー

                    低照度用床面蓄光ステッカー

                      規制標識 (構内用)

                      規制標識 (構内用)

                        垂レ幕

                        垂レ幕

                          リフト関係標識

                          リフト関係標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 831円 3,030円 360円 2,247円 674円 831円 12,214円 266円 15,299円 3,562円 13,457円 4,500円 1,063円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   4日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目   7日目   6日目~  

                            ユニット 危険予知標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            320-161
                            320-162
                            320-20
                            320-21A
                            320-30
                            320-31
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 摘要 質量(g)

                            966円

                            ( 1,063円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボード月/日、危険予知活動表・作業内容・危険のポイント・私達はこうする・()の安全目標・会社名・リーダー名、作業員/名上部穴2-4571181501410826-39262972210上部穴2箇所、表面PP加工、屋内・屋外用115

                            966円

                            ( 1,063円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボード月/日、危険予知活動表・作業内容・危険のポイント・私達はこうする・()の安全目標・会社名・リーダー名、作業員/名上部穴2-4571181501427826-39272102297上部穴2箇所、表面PP加工、屋内・屋外用、表面PP加工115

                            1,169円

                            ( 1,286円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボード全員でとりくもう危険予知活動穴4スミ-4571181382033738-01014501600-250

                            831円

                            ( 914円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)エコユニボード朝のあいさつおはようと作業前の危険予知穴4スミ-4571181382040738-01193001600-170

                            9,333円

                            ( 10,266円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            スタンド式鉄(スタンド)/エコユニボード(ボード)---4571181501434738-019443993803KYボード1枚(穴上2)・水性ペン黒1本・消し具・ヒモ付、表面PP加工3000

                            5,636円

                            ( 6,200円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            スタンド式--アイボリー4571181466955738-020843993803A3サイズ用2500

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました