(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G安全掲示板表示板セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G安全掲示板表示板セット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,209円 ~ 59,494円
税込価格
24,430円 ~ 65,443円

【特長】・標識と木製ベースをセットした組み合せタイプ掲示板です。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通】

  • 掲示板サイズ:1,800×900×25mm厚(内寸:1,760×860mm)
  • 材質:耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
  • 付属取付金具:1台組合わせにつき、U字型取付金具4個、ビス4本、ネジ12本、ジョイント金具4個、ビス16本
【314-02/-03/-04/-05(掲示板・表示板セット)】
  • 付属品:掲示板・表示板セット1台につき、消し具、ボードマーカー(赤2本、黒2本)
※付属のボードマーカー以外を使用すると、キレイに書けない場合や消しにくいことがあります。必ず専用のペンをご使用ください。
【314-06(無地板)】
  • 重量:約9.7kg
※消し具・水性ペンは付属しません。

外形図

G安全掲示板表示板セット  外形図

314-06

使用方法・使用事例

使用事例

G安全掲示板表示板セット  使用事例

組合せ例

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
+安全掲示板 今月の安全目標 今週の安全目標 無災害+記録表
U字型取付金具固定
4571181552948
167-7673
900
25
1800
15500.0
掲示板本体:耐水ベニヤ
フレーム:アルミ
コーナーキャップ:プラスチック
標識:鉄●数字板:ゴムマグネット
-

1個

52,602( 57,862円 )

9日目

掲示板(標準タイプ)
耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
全工期スローガン・現場配置図・本日の作業予定・今週の安全当番
U字型取付金具、ジョイント金具(A)固定
4571181501298
811-5496
-
-
-
-
-
-
-
-
消し具、水性ペン(赤×2本、黒×2本)、U字型取付金具×4個、ビス×4本、ネジ×12本、ジョイント金具(A)×4個、ビス×16本

1個

59,494( 65,443円 )

9日目

掲示板(標準タイプ)
耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
白無地・ワイヤロープの使用禁止基準・作業主任者
U字型取付金具、ジョイント金具(A)固定
4571181501304
811-5497
-
-
-
-
-
-
-
-
消し具、水性ペン(赤×2本、黒×2本)、U字型取付金具×4個、ビス×4本、ネジ×12本、ジョイント金具(A)×4個、ビス×16本

1個

59,494( 65,443円 )

9日目

掲示板(標準タイプ)
耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
白無地・安全施工サイクル・お知らせ
U字型取付金具、ジョイント金具(A)固定
4571181501311
811-5498
-
-
-
-
-
-
-
-
消し具、水性ペン(赤×2本、黒×2本)、U字型取付金具×4個、ビス×4本、ネジ×12本、ジョイント金具(A)×4個、ビス×16本

1個

57,231( 62,954円 )

9日目

掲示板(標準タイプ)
耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
白無地・有資格者
U字型取付金具、ジョイント金具(A)固定
4571181501328
811-5499
-
-
-
-
-
-
-
-
消し具、水性ペン(赤×2本、黒×2本)、U字型取付金具×4個、ビス×4本、ネジ×12本、ジョイント金具(A)×4個、ビス×16本

1個

57,231( 62,954円 )

9日目

掲示板(標準タイプ)
耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
無地
U字型取付金具、ジョイント金具(A)固定
4571181501335
811-5500
-
-
-
-
-
-
-
-
U字型取付金具×4個、ビス×4本、ネジ×12本、ジョイント金具(A)×4個、ビス×16本

1個

22,209( 24,430円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標識と木製ベースをセットした組み合せタイプ掲示板です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G安全掲示板表示板セット

G安全掲示板表示板セット

    横型指導標識 ↑頭上注意

    横型指導標識 ↑頭上注意

      数字マグネット

      数字マグネット

        グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

        グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

          安全掲示板用パーツ

          安全掲示板用パーツ

            表示板取付ベース 表示板付

            表示板取付ベース 表示板付

              グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

              グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

                グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯

                グリーンクロス たれ幕 CS-6 忘れるな、あなたを守る安全帯

                  事務所表示板

                  事務所表示板

                    グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

                    グリーンクロス マンガ標識LA-036 女性用トイレ Ladies

                      階数表示板

                      階数表示板

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                        グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                          ユニット 一文字看板 鉄板

                          ユニット 一文字看板 鉄板

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 22,209円 2,247円 1,829円 2,019円 4,680円 9,750円 2,100円 2,019円 719円 1,148円 770円 2,083円 14,538円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目~   7日目   4日目   6日目   2日目~   7日目   6日目   7日目   6日目   7日目   4日目  

                            G安全掲示板表示板セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました