(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット構内標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:306-32
ユニット構内標識 コウナイヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,623円
税込単価
3,985円

【特長】・視認性に優れたデザイン。・工場現場内外の車両交通標識。・取り付け用上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    鉄板(普通山)
  • 横(mm):
    400
  • 縦(mm):
    680
  • 質量(g):
    1200.0

(i)ご注意

  • 社名入れはできません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:680×400mm
  • 材質:鉄板(普通山)(10mmφ穴上1・下1)
構内標識  製品の基本仕様・特長01

306-32
※(km数字なし)

構内標識  製品の基本仕様・特長02

306-35(10km)/306-36(15km)/306-37(20km)/306-38(km数字なし)

 
商品情報を表示

306-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

306-32

制限速度○km MAXIMUMSPEED
4571181466078
737-6448
穴上1・下1、10mm

4個

3,623( 3,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性に優れたデザイン。
・工場現場内外の車両交通標識。
・取り付け用上下穴付き。

(i)ご注意

  • 社名入れはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット構内標識の型番306-32のページです。
型番306-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット構内標識

ユニット構内標識

    子供向け標識

    子供向け標識

      置場標識 エコユニボード

      置場標識 エコユニボード

        建設副産物標識 エコユニボード

        建設副産物標識 エコユニボード

          リフト関係標識

          リフト関係標識

            禁煙標識

            禁煙標識

              足場関係標識

              足場関係標識

                リスクアセスメント標識 エコユニボード

                リスクアセスメント標識 エコユニボード

                  立入禁止標識 エコユニボード

                  立入禁止標識 エコユニボード

                    落下物注意標識

                    落下物注意標識

                      すべり止めロードシート

                      すべり止めロードシート

                        指差呼称標識 エコユニボード

                        指差呼称標識 エコユニボード

                          規制標識 (構内用)

                          規制標識 (構内用)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,623円 831円 831円 1,169円 1,063円 1,030円 831円 1,169円 831円 831円 5,798円 809円 13,457円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   4日目~   6日目~   1日目~   4日目~   1日目~   2日目~   4日目~   4日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - - - - - - 安全標識 - -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - - - その他 - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - その他 - -
                            材質(本体)詳細 鉄板(普通山) - - - - - - - - - 樹脂加工布 - -
                            横(mm) 400 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット構内標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            306-35
                            306-36
                            306-37
                            306-38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード 摘要

                            3,623円

                            ( 3,985円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            工事関係車両は10Km走行をお願いします4571181466085737-6456穴(10mm)上1・下1

                            3,623円

                            ( 3,985円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            工事関係車両は15Km走行をお願いします4571181466092737-6464穴(10mm)上1・下1

                            3,623円

                            ( 3,985円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            工事関係車両は20Km走行をお願いします4571181466108737-6472穴上1・下1、10mm

                            3,623円

                            ( 3,985円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            工事関係車両は○Km走行をお願いします4571181466115737-6481穴(10mm)上1・下1

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました