(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交通安全標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交通安全標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177円 ~ 1,948円
税込価格
195円 ~ 2,143円

交通安全啓蒙用の汎用標識。以下8種。・「安全運転必ずバックを確認しよう」・「荷...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【交通標識】

交通安全標識  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質
306-01600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
306-03600×300×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
306-04600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
306-06900×450×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
306-07900×450×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
306-11600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
306-14900×300×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
326-2440×60mmPPステッカー
326-6740×80mmPPステッカー

【高さ制限標識】

交通安全標識  製品の基本仕様・特長2

306-08

  • サイズ:300×900×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(4.2mmφハトメ穴上3)
  • ラインは蛍光オレンジテープ貼り

※社名入れはできません。

使用方法・使用事例

使用事例

交通安全標識  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
安全運転必ずバックを確認しよう
4582183908749
737-6324
300
1
600
170
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
-

4個

809( 890円 )

6日目

荷積載禁止積載重量を守ろう!
4582183908770
737-6359
450
1
600
250
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
-

4個

1,145( 1,260円 )

6日目

注意 地元車両優先
4582183908794
737-6375
450
1.2
900
440.000
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
-

4個

1,948( 2,143円 )

6日目

高さ制限○m
4582183908817
737-6391
900
1.2
300
250
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
ライン部:蛍光オレンジテープ

4個

1,362( 1,498円 )

6日目

第三者に迷惑をかけるな
4582183908824
737-6405
450
1
600
250
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
-

4個

1,145( 1,260円 )

6日目

一旦停止歩行者に注意
4582183908848
737-6421
300
1.2
900
300
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
-

4個

1,362( 1,498円 )

4日目

歯止めはよいか
4571181467181
826-4035
60
-
40
1
PPステッカー
-

4個

177( 195円 )

4日目

誘導なしではバックしない
4571181467211
826-4043
80
-
40
2.000
PPステッカー
-

4個

227( 250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交通安全啓蒙用の汎用標識。
以下8種。
・「安全運転必ずバックを確認しよう」
・「荷積載禁止積載重量を守ろう!」
・「注意 地元車両優先」
・「高さ制限○m」
・「第三者に迷惑をかけるな」
・「一旦停止歩行者に注意」
・「歯止めはよいか」
・「誘導なしではバックしない」

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交通安全標識

交通安全標識

    規制標識 (構内用)

    規制標識 (構内用)

      立入禁止標識 エコユニボード

      立入禁止標識 エコユニボード

        禁煙標識

        禁煙標識

          子供向け標識

          子供向け標識

            車両出入口標識

            車両出入口標識

              消防標識 エコユニボード

              消防標識 エコユニボード

                衛生標識

                衛生標識

                  足場関係標識

                  足場関係標識

                    安全標識 (立入禁止)

                    安全標識 (立入禁止)

                      玉掛関係標識 鉄板

                      玉掛関係標識 鉄板

                        側面用交通安全標識

                        側面用交通安全標識

                          標識土足厳禁 エコユニボード

                          標識土足厳禁 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 177円 13,457円 831円 1,030円 831円 1,030円 840円 831円 831円 674円 7,800円 2,549円 360円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   2日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   4日目~   4日目   4日目  

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました