(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,854円
税込単価
35,039円

【特長】・2段両袖台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・915×615×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    100/200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    両袖二段タイプ
  • JANコード:
    4945702003057
  • トラスココード:
    126-4725
  • 質量(g):
    41000.0
  • 材質1:
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    950
  • 高さ(mm):
    205
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    615
  • 騒音値(dB):
    60

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 上段の積み過ぎに注意して下さい 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305

1個

31,854( 35,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段両袖台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・915×615×205(mm)H950(mm)
・両袖二段タイプ
・JANコード:4945702003057
・質量:41kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 上段の積み過ぎに注意して下さい 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205の型番305のページです。
型番305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205

    アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

    アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

      アイケー プレス製運搬車3段片袖型

      アイケー プレス製運搬車3段片袖型

        プレス製運搬車 片袖2段タイプ

        プレス製運搬車 片袖2段タイプ

          アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

          アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

            樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

            樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)

              ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

              ステンレス製運搬車 (片袖2段タイプ)

                静音樹脂大型台車 2段式

                静音樹脂大型台車 2段式

                  ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                  ノーパンク樹脂台車 両ハンドル

                    樹脂製運搬車 MKP-154/-B,MKP-304/-B

                    樹脂製運搬車 MKP-154/-B,MKP-304/-B

                      ハンドトラック2段

                      ハンドトラック2段

                        スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                        スチール製ダンディ台車シリーズ テーブル2段・3段タイプ

                          カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

                          カナツー プラ150ワイー2ダンシキ

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 ケニス 花岡車輌 カナツー
                            通常価格 31,854円 19,818円 24,653円 21,769円 20,560円 39,253円 105,173円 25,868円 49,000円 31,345円 26,234円 23,678円 21,628円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   6日目   4日目   8日目   6日目   3日目~   8日目~   5日目   9日目   1日目   当日出荷可能 11日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 ステンレス製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 -
                            均等荷重(kg) 100/200 150 - - 150 - - 300 - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            詳細タイプ 両袖二段タイプ 両袖二段タイプ - - - - - - - - - - -

                            アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 915×615×205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました