(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーガード(反射)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナーガード(反射)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,263円
税込単価
4,689円

【特長】・反射シートとV溝加工を施したポリエチレン発泡体の組み合わせによりコー...

詳細情報を確認する

型番

304-21A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番304-21A304-22A
黄/黒白/緑
サイズ2,000×240×6mm厚(シマ幅は90mm幅)
材質裏面アルミ粘着シート付ポリエチレン発泡体
コーナーガード(反射) 関連画像

外形図

コーナーガード(反射) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

コーナーガード(反射) 関連画像

L字コーナー、H鋼などのコの字コーナー、Rコーナーなどのコーナー部にフィット!

コーナーガード(反射) 使用例

粗面への接着性抜群!

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-21A

黄/黒
826-4224
反射黄/黒

4個

4,263( 4,689円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射シートとV溝加工を施したポリエチレン発泡体の組み合わせによりコーナー部にフィット。
・粗面への接着性に優れています。
・独自のV溝加工でまっすぐキレイに折り曲げることができ、コーナー部にもきっちり密着できます。
・発泡体の反発による剥がれがありません。
【用途】
・建物のコーナー等に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーガード(反射)の型番304-21Aのページです。
型番304-21Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーガード(反射)

コーナーガード(反射)

    傷付き防止テープ プロテクトテープ

    傷付き防止テープ プロテクトテープ

      ボーダークッション

      ボーダークッション

        エッジクッションテープ

        エッジクッションテープ

          ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

          ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

            50mmx2m クッションテープ

            50mmx2m クッションテープ

              セーフティクッション グレー

              セーフティクッション グレー

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                  浅野木工所 木製 車止め 大

                  浅野木工所 木製 車止め 大

                    安心クッション はさみこみ型 コーナー用

                    安心クッション はさみこみ型 コーナー用

                      セーフティクッション(山型)

                      セーフティクッション(山型)

                        カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                        カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                            メーカー ユニット トラスコ中山 エムエフ トラスコ中山 アイリスオーヤマ エスコ 日本緑十字社 カーボーイ 浅野木工所 トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 4,263円 1,123円 1,060円 449円 1,307円 850円 1,166円 170円 3,138円 197円 1,113円 230円 170円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ シートタイプクッション クッションテープ - クッションテープ - クッションテープ その他クッション - その他クッション コーナタイプクッション - - -
                            取付方法 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ その他 -
                            材質 その他 ポリエステル - その他 - 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン - その他 ニトリルゴム(NBR) - NBR(発泡ゴム) -
                            材質1 裏面アルミ粘着シート付ポリエチレン発泡体 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 190.000 - - - - - - - - - - - -

                            コーナーガード(反射)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました