(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円

【特長】・303PP型用の交換用キャスターです。【商品仕様】・ルートボーイ30...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    128-4533
  • 質量(g):
    400
  • 商品タイプ詳細:
    コーナーキャスター

(i)ご注意

  • 右側用、左側用で形状が異なりますが型番は同じです。偶数個でご注文の場合は右側用と左側用をそれぞれ半数ずつ出荷します。いずれか一方をご希望の場合は右上にある技術窓口からお問い合わせください。

型番

303PP-CA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

303PP-CA

1個

709( 780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・303PP型用の交換用キャスターです。
【商品仕様】
・ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)
・トラスココード:128-4533
・質量:400g

(i)ご注意

  • 右側用、左側用で形状が異なりますが型番は同じです。偶数個でご注文の場合は右側用と左側用をそれぞれ半数ずつ出荷します。いずれか一方をご希望の場合は右上にある技術窓口からお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)の型番303PP-CAのページです。
型番303PP-CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

    ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)

    ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)

      ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

      ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)

        ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

        ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

          ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)

          ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)

            ルート ルートボーイ504ST型用コーナーキャスター(75パイ)

            ルート ルートボーイ504ST型用コーナーキャスター(75パイ)

              ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

              ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)

                ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)

                ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)

                  ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)

                  ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)

                    ルート ルートボーイ602AL型用コーナーキャスター(75パイ)

                    ルート ルートボーイ602AL型用コーナーキャスター(75パイ)

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×630~730

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 709円 709円 1,600円 800円 1,179円 1,900円 1,600円 1,179円 1,650円 709円 9,075円 7,716円 6,661円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 本体 本体
                            トラスココード 128-4533 128-4866 128-4510 128-4827 128-4503 128-4822 128-4834 128-4542 128-4837 128-4831 128-4577 128-4522 128-4546
                            質量(g) 400 400 950 400 700.000 250 950 700.000 800.000 400 6650 6250 4700.0
                            商品タイプ詳細 コーナーキャスター - コーナーキャスター コーナーキャスター - コーナーキャスター コーナーキャスター - - コーナーキャスター - - -

                            ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました