(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床革手袋 (外ヌイトク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床革手袋 (外ヌイトク)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【特長】・丈夫な牛床革を使用しています。・外縫いなので、手に縫い目が当たらず、...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
  • JANコード:
    4970181205821
  • トラスココード:
    857-1528
  • 質量(g):
    20
  • 材質1:
    牛床革

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

床革手袋 (外ヌイトク) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3011

10個

460( 506円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な牛床革を使用しています。
・外縫いなので、手に縫い目が当たらず、使用感が良いです。
【用途】
・配線工事
・溶接業
・建設
・自動車工業
・造船業
・鉄鋼業
・土木など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床革手袋 (外ヌイトク) の型番3011のページです。
型番3011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床革手袋 (外ヌイトク)

床革手袋 (外ヌイトク)

    豚革手袋ハイブリッド フレックス

    豚革手袋ハイブリッド フレックス

      クレスト

      クレスト

        クレストマジック

        クレストマジック

          豚本革手袋 3-234得ダネパック

          豚本革手袋 3-234得ダネパック

            牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

            牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

              牛床革手袋 マジック

              牛床革手袋 マジック

                豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

                豚本革手袋 甲メリヤス EX-236

                  合成皮革手袋MPファイバー

                  合成皮革手袋MPファイバー

                    豚革 クレスト

                    豚革 クレスト

                      人工皮革手袋 メッシュ

                      人工皮革手袋 メッシュ

                        TRUSCO 牛床革手袋

                        TRUSCO 牛床革手袋

                          牛表革 クレス

                          牛表革 クレス

                            メーカー アトム(安全・保護用品) ユニワールド アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 富士グローブ 富士グローブ 南村製作所 富士グローブ ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 460円 762円 1,195円 2,184円 1,994円 953円 645円 682円 984円 1,160円 973円 659円 1,914円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            サイズ フリー - フリー L L フリー フリー - - L - - -
                            - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970181205821 - 4970181205432 4970181205463 - - - - - - - - -
                            トラスココード 857-1528 - 813-6771 813-6940 - - - - - - - - -
                            質量(g) 20 - 70 85.000 - - - - - - - - -

                            床革手袋 (外ヌイトク) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました