(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,810円
税込単価
1,991円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    KHA-2型用部品 #16 ロックナット
  • トラスココード:
    810-6030

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29535

5個

1,810( 1,991円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット
・トラスココード:810-6030
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナットの型番29535のページです。
型番29535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #13 液量調節器SUS

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #29 固定用ナット

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #29 固定用ナット

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #14 ロックナット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #14 ロックナット

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #22 ロックナット

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #22 ロックナット

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST型用 #2 丸吹きエアキャップ用リング

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST型用 #2 丸吹きエアキャップ用リング

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,810円 4,608円 177円 500円 904円 2,897円 1,000円 250円 447円 1,000円 1,177円 1,100円 51円
                            通常出荷日 9日目   25日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   7日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ KHA-2型用部品 #16 ロックナット STS-5/6用 #13 液量調節器 PS-3K型用部品 #29 固定用ナット HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット ロックナット KHA-2型用部品 #15 ガイド ブッシュ(Oリング付) PS-3K型用部品 #22 ロックナット ST用 丸吹エアキャップリング KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付) ST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付) ST/STA/UA用 液量調節器 PS-3K型用部品 #28 歯付き座金
                            トラスココード 810-6030 810-5977 810-5921 810-5780 810-5839 810-6029 810-5833 810-5914 810-5928 810-6032 810-5805 810-5935 810-5920

                            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました