(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,177円
税込単価
1,295円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付)
  • トラスココード:
    810-5805

型番

29359 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

その他オプション詳細タイプST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付)
トラスココード810-5805 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29359

5個

1,177( 1,295円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)
・トラスココード:810-5805
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)の型番29359のページです。
型番29359に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #6パッキン押え(Oリング付)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #6パッキン押え(Oリング付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #29 固定用ナット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #29 固定用ナット

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N3 液ノズルΦ1.3用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #2-N5 液ノズルΦ2.0用

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,177円 1,300円 1,300円 1,000円 177円 1,813円 3,188円 900円 3,188円 1,810円 500円 13,013円 13,125円
                            通常出荷日 7日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   25日目   9日目   25日目   9日目   6日目   14日目   14日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付) PR用部品 #6 パッキン押え(Oリング付) PR用 #6 パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用 ブッシュ(Oリング付) PS-3K型用部品 #29 固定用ナット KHA-2型用部品 #10 ブッシュ DS-1型用 #2-N3 液ノズル パッキン押え DS-1型用 #2-N5 液ノズル KHA-2型用部品 #16 ロックナット HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.0 STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.3
                            トラスココード 810-5805 810-5867 810-5868 810-5833 810-5921 810-6024 810-5741 810-5831 810-5742 810-6030 810-5780 810-5972 810-5973

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト