(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,803円
税込単価
4,183円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    KHA-2型用部品 #12 ピストン
  • トラスココード:
    810-6026

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29531

5個

3,803( 4,183円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン
・トラスココード:810-6026
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストンの型番29531のページです。
型番29531に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#21CYL液ニップル G1/8xG1/4

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#21CYL液ニップル G1/8xG1/4

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付

              扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器

              扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

                      アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

                      アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                          アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm

                          アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田 扶桑精機 アネスト岩田
                            通常価格 3,803円 1,358円 750円 3,346円 88円 5,112円 3,620円 88円 100円 1,300円 4,480円 227円 5,000円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   25日目   9日目   9日目   25日目   25日目   6日目   4日目   9日目   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ KHA-2型用部品 #12 ピストン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え 液ニップル ヘッド DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー STS用 #8 ピストン(Yリング付) KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器 DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー #15 ボルト(ワッシャー付) ST-5/6用 #16 スプレーパタン調節器 - HM用部品 #15 ホースジョイント -
                            トラスココード 810-6026 810-6021 810-5883 810-5897 810-5769 810-5975 810-6031 810-5751 810-5711 810-5939 - 810-5792 -

                            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました