(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,125円
税込単価
14,438円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン STA/STS用...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.3
  • トラスココード:
    810-5973
  • 材質1:
    SUS

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29422

1個

13,125( 14,438円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3
・トラスココード:810-5973
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3の型番29422のページです。
型番29422に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.3

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.3

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #22 ロックナット

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #22 ロックナット

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 13,125円 13,013円 13,125円 2,719円 2,719円 2,686円 2,654円 1,000円 250円 2,897円 1,177円 897円 1,300円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   6日目   7日目   6日目   6日目   9日目   9日目   9日目   7日目   25日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.3 STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.0 STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ2.0 ST用 #1 平吹エアキャップΦ2.0 ST用 #1 平吹エアキャップΦ1.3 ST用 #1 平吹エアキャップΦ1.0 ST用 #1 平吹エアキャップΦ0.5 KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付) PS-3K型用部品 #22 ロックナット KHA-2型用部品 #15 ガイド ST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付) UA用 #13 ホルダー PR用 #6 パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用
                            トラスココード 810-5973 810-5972 810-5974 810-5538 810-5537 810-5536 810-5535 810-6032 810-5914 810-6029 810-5805 810-5962 810-5868
                            材質1 SUS SUS SUS - - - - - - - - - -

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました