(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,532円
税込単価
2,785円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    UA用 ピストンセット Φ2.0
  • トラスココード:
    810-5970

型番

29418 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

その他オプション詳細タイプUA用 ピストンセット Φ2.0
トラスココード810-5970 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29418

5個

2,532( 2,785円 )

25日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット
・トラスココード:810-5970
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用の型番29418のページです。
型番29418に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ1.0

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ1.0

        扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

        扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

          扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

          扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

            扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

            扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 2,532円 2,535円 2,150円 5,927円 5,927円 5,927円 2,625円 2,150円 2,015円 2,015円 1,929円 2,390円 2,550円
                            通常出荷日 25日目   25日目   7日目   9日目   9日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ UA用 ピストンセット Φ2.0 UA用 ピストンセット Φ1.3 ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ1.0 STS-5/6用 ピストンセットΦ0.5 STS-5/6用 ピストンセットΦ2.0 STS-5/6用 ピストンセットΦ1.0 ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0 ST-5/6用 ピストンセット Φ0.5 ST-5/6用 ピストンセット Φ2.0 STA-5/6用 ピストンセット Φ0.5(メッキ) STA-5/6用 ピストンセット Φ1.0(メッキ)
                            トラスココード 810-5970 810-5969 810-5992 810-5981 810-5984 810-5982 810-5988 810-5551 810-5550 810-5549 810-5552 810-5958 810-5959

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト