(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,219円
税込単価
4,641円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(Rナシ)
  • トラスココード:
    810-5952
  • 材質1:
    SUS

型番

29396 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

その他オプション詳細タイプSTA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(Rナシ)
トラスココード810-5952材質1SUS

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29396

5個

4,219( 4,641円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3
・トラスココード:810-5952
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3の型番29396のページです。
型番29396に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3

扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.0

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.0

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.0

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.0

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ0.5

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ0.5

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.3

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.3

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST型用 #2 丸吹きエアキャップ用リング

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST型用 #2 丸吹きエアキャップ用リング

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ0.5

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ0.5

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 4,219円 6,419円 4,219円 6,276円 5,988円 2,263円 13,125円 447円 2,263円 2,263円 4,528円 2,263円 13,013円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   14日目   9日目   9日目   7日目   6日目   6日目   14日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(Rナシ) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(R付) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.0(Rナシ) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.0(R付) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ0.5(R付) ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.3(R付) STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.3 ST用 丸吹エアキャップリング ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ2.0(R付) ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ0.5(R付) ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.0(R付) STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.0
                            トラスココード 810-5952 810-5948 810-5951 810-5947 810-5946 810-5541 810-5973 810-5928 810-5542 810-5539 810-5545 810-5540 810-5972
                            材質1 SUS SUS SUS SUS SUS - SUS - - - - - SUS

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト