(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51円
税込単価
56円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PS-3K型用部品 #28 歯付き座金
  • トラスココード:
    810-5920

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29287

5個

51( 56円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金
・トラスココード:810-5920
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金の型番29287のページです。
型番29287に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #29 固定用ナット

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #29 固定用ナット

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え

              扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

              扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 51円 177円 1,813円 1,000円 1,177円 900円 1,810円 500円 561円 600円 350円 88円 500円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   25日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PS-3K型用部品 #28 歯付き座金 PS-3K型用部品 #29 固定用ナット KHA-2型用部品 #10 ブッシュ ブッシュ(Oリング付) ST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付) パッキン押え KHA-2型用部品 #16 ロックナット HM-1/3/4/5型用部品 #3 ナット ルミナ自動スプレPR用#5 ニードルパッキンΦ3.0用 PR型用部品 #5 ニードルパッキン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付) PS-3K型用部品 #9 本体パッキン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット
                            トラスココード 810-5920 810-5921 810-6024 810-5833 810-5805 810-5831 810-6030 810-5780 810-5866 810-5865 810-5745 810-5901 810-5918

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #28 歯付き座金のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました