(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PR用 #6 パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用
  • トラスココード:
    810-5868

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29222

5個

1,300( 1,430円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用
・トラスココード:810-5868
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用の型番29222のページです。
型番29222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #6パッキン押え(Oリング付)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #6パッキン押え(Oリング付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #8 Oリング P-3(バイトン)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #8 Oリング P-3(バイトン)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品#1 ノズルΦ1.0(#4Oリング付)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品#1 ノズルΦ1.0(#4Oリング付)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #6 パッキン押え

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #8 ピストン(Oリング付)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,300円 1,300円 1,700円 40円 1,000円 951円 140円 108円 1,500円 120円 154円 900円 1,177円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   25日目   9日目   6日目   7日目   6日目   9日目   6日目   7日目   9日目   7日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PR用 #6 パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用 PR用部品 #6 パッキン押え(Oリング付) DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付) #13 Oリング ブッシュ(Oリング付) ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.3 ST-5/6用 #5 Oリング押え PR型用部品 #8 Oリング HM用部品#1 ノズル(#4 Oリング付) HM用部品 #4 Oリング ST-5/6用 ピストンバネ パッキン押え ST-5/6用 #8 ピストン(Oリング付)
                            トラスココード 810-5868 810-5867 810-5746 810-5709 810-5833 810-5801 810-5798 810-5870 810-5777 810-5781 810-5932 810-5831 810-5805

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました