(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,500円
税込単価
92,950円

【特長】・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    埋め込みタイプ

(i)ご注意

  • 耐風速40m/sec(風速40m時/安全仕様)
  • 配送は運送会社の営業所までとなります(都度お問い合わせ)
  • 耐風速40m/sec(風速40m時/安全仕様)

Loading...

製品特長・仕様

カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー材質
ミラー枚数
タイプ
用途
注意板
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
像大きさ(曲面R)
径(mm)
ポール径(mm)
ポール全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

277300

丸型
アクリル
1枚
ポールタイプ
屋内外両用
ポール付き自立タイプ
枠・ポール:オレンジ
4932134081470
815-1744
29500.0
-
フード:ポリカーボネート
ポール・注意標識板・取付金具:スチール
3000
800
76.3
4000

1個

84,500( 92,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射率や耐久性を活用した、明るく鮮明なカーブミラーです。
・樹脂製鏡面のため非常に軽量で、設置も容易です。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
・車両の出入り口や通路の安全確認に。

(i)ご注意

  • 耐風速40m/sec(風速40m時/安全仕様)
  • 配送は運送会社の営業所までとなります(都度お問い合わせ)
  • 耐風速40m/sec(風速40m時/安全仕様)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製の型番277300のページです。
型番277300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

    カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

    カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

      ミラー用スタンド台

      ミラー用スタンド台

        ミラー用スタンド

        ミラー用スタンド

          φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)

          φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)

            φ171mm ハンドミラー EA724YG-41

            φ171mm ハンドミラー EA724YG-41

              平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

              平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

                安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

                安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

                  145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

                  145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

                    メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 84,500円 178,400円 8,310円 10,845円 9,310円 1,869円 12,500円 6,788円 27,410円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    取付仕様 埋め込みタイプ 埋め込みタイプ - - - - - - -

                    カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました