(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,500円 ~ 34,500円
税込価格
13,750円 ~ 37,950円

【特長】・両面テープ付・軽くて割れない鏡です・通常の鏡(ガラス)に比べ、写るも...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(mm)重量(kg)
EA724Y-120A300×1,2000.95
EA724Y-150A600×1,5002.35
  • 設置場所:室内の壁面に
  • 鏡面材質:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300×1200mm
0.95kg

1個

12,500( 13,750円 )

2日目

一部当日出荷可能

600×1500mm
2.35kg

1個

34,500( 37,950円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テープ付
・軽くて割れない鏡です
・通常の鏡(ガラス)に比べ、写るものに歪みが発生する場合があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

    ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

    ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

      230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

      230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

        フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

        フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

          カーブミラーWポールなし アクリル製

          カーブミラーWポールなし アクリル製

            グリーンクロス カーブミラー300

            グリーンクロス カーブミラー300

              300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

              300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

                カーブミラー アクリル製

                カーブミラー アクリル製

                  平面ミラー(アクリル製)

                  平面ミラー(アクリル製)

                    カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                    カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                      メーカー エスコ ユニット エスコ エスコ ユニット グリーンクロス エスコ ユニット エスコ 日本緑十字社
                      通常価格 12,500円 86,050円 25,010円 28,000円 58,651円 7,953円 9,200円 86,220円 1,760円 130,500円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                      ミラー形状 角型 丸型 角型 角型 角型 丸型 角型 - - -
                      ミラー材質 特殊プラスチック アクリル アクリル アクリル アクリル ポリカボネート ガラス アクリル アクリル -
                      ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 2枚 1枚 1枚 - 1枚 -
                      タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ -
                      用途 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 - 屋内外両用 室内専用 - 室内専用 -

                      平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      作業用
                      評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                      この商品は社内での作業の際に、死角になるようなところを見るために購入しました。大きいので、広範囲に作業場所(特に死角になりそうな所)の確認ができますので助かっています。道路に設置されているカーブミラーのような役割で使うことができていて、良い感じだと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト