(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

通常価格(税別)
106,818円
税込価格
117,500円

【特長】・SUS304特殊ステンレスを使用し、超微粒研磨工法を採用した鏡面は、...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ビス止め

Loading...

製品特長・仕様

カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー材質
ミラー枚数
タイプ
用途
注意板
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
像大きさ(曲面R)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

277270

角型
ステンレス
2枚
取り付けタイプ
屋内外両用
金具付き壁面設置タイプ
枠:オレンジ
4932134020103
815-1549
29500.0
-
フード:EVA樹脂
取付用金具:スチール
2200
450
600

1個

106,818( 117,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304特殊ステンレスを使用し、超微粒研磨工法を採用した鏡面は、光輝性や耐候性に優れています。
・正確な映像と距離感を重視し、映像効率と最もバランスの取れた曲面半径を採用しています。
・EVA樹脂を採用したフードは復元能力があり、耐候性に優れています。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
・車両の出入り口や通路の安全確認に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

    カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

    カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

      カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

      カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

        カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

        カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

          カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

          カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

            179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

            179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) EA724YG-21

              FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

              FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ

                180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                  光 ポリカボネードミラー板

                  光 ポリカボネードミラー板

                    積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                    積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                      カーブミラーWポールなし アクリル製

                      カーブミラーWポールなし アクリル製

                        小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付

                        小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付

                          服装チェックミラー

                          服装チェックミラー

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ コミー エスコ 積水樹脂 ユニット アズワン ユニット
                            通常価格 106,818円 56,800円 77,708円 54,000円 130,500円 5,786円 21,637円 2,670円 680円 70,323円 58,651円 14,600円 16,972円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   11日目   9日目   8日目   6日目~  
                            取付仕様 ビス止め ビス止め ビス止め ビス止め ビス止め - - - - - - - -

                            カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました