(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 スパイダー グリーン LL 1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

川西 スパイダー グリーン LL 1P (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】・手のひらに塩化ビニールをコーティングし、特殊すべり止め加工を施した手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    LL
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4906554068823
  • トラスココード:
    779-7478
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 手のひら周り(cm):
    20.4
  • 全長(cm):
    27
  • 中指長さ(cm):
    8.8
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール

型番

2530G-LL 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズゲージ
2530G-LLすべり止めLL15
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプすべり止め
仕様背抜きサイズLL
ゲージ15グリーン
JANコード4906554068823トラスココード779-7478
厚さ(mm)1.3手のひら周り(cm)20.4
全長(cm)27中指長さ(cm)8.8
質量(g)60材質1繊維部:ナイロン
材質2すべり止め部:塩化ビニール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2530G-LL

1個

491( 540円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに塩化ビニールをコーティングし、特殊すべり止め加工を施した手袋です。
【用途】
・物流業、土木・建築業に。
【商品仕様】
・色:グリーン
・サイズ:LL
・全長(cm):27.0
・手のひら周り(cm):20.4
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):1.3
・15ゲージ編
・JANコード:4906554068823
・トラスココード:779-7478
・質量:60g
【材質/仕上】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 スパイダー グリーン LL 1Pの型番2530G-LLのページです。
型番2530G-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 スパイダー グリーン LL 1P

川西 スパイダー グリーン LL 1P

    スパイダー 1P

    スパイダー 1P

      ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

      ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

        マッドグリップ パープル 1P

        マッドグリップ パープル 1P

          勝星 ポチロン 婦人用

          勝星 ポチロン 婦人用

            シノフィッティングすべり止め 7510

            シノフィッティングすべり止め 7510

              メーカー 川西工業 川西工業 ユニワールド 川西工業 勝星産業 富士手袋
              通常価格 491円 491円 612円 268円 253円 916円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目  
              使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - -
              商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
              仕様 背抜き 背抜き ゴム引き 背抜き ボツ -
              サイズ LL - フリー - - -
              ゲージ 15 15 7 13 7 7

              川西 スパイダー グリーン LL 1Pのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト