(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,324円 ~ 86,576円
税込価格
14,656円 ~ 95,234円

【特長】・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)配合、 PAO(ポリアルファ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
  • ちょう度:
    300
  • 使用温度範囲(℃):
    -40℃~+140℃

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4906725245428
836-3289
2800
主成分:合成油、リチウム石けん、PTFE、MCA
2.5

1個

13,324( 14,656円 )

1日目

4906725245435
134-4304
16000.0
-
16

1個

86,576( 95,234円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした白色の高粘度リチウムグリースです。
【用途】
・比較的耐荷重性を必要とされるプラスチックギヤに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

    スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

      スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

      スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

        スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

          スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

          スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

            スミテック F932M (フッ素グリース)

            スミテック F932M (フッ素グリース)

              ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

              ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                    スミテック101 (エーテル系合成油)

                    スミテック101 (エーテル系合成油)

                      モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

                      モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

                        スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

                        スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

                          スミテック F943 (フッ素グリース)

                          スミテック F943 (フッ素グリース)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 13,324円 15,689円 13,443円 89,688円 27,568円 65,188円 15,229円 13,305円 440円 23,479円 9,942円 1,335円 94,700円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   6日目   6日目   4日目~   2日目~   1日目~   4日目  
                            種類 - - - - 容器入り
                            耐水性 × × × - × - × × × -
                            耐熱性 × × × - × - × × -
                            耐食性 × × × - × - × × × × - × -
                            耐アルカリ性 × × × - × - × × × × - × -

                            スミテック304 (合成油系・消音タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました