(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラースプレー メタリック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラースプレー メタリック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
992円 ~ 1,420円
税込価格
1,091円 ~ 1,562円

【特長】・乾きが速くソフトな霧で塗りやすいです。・耐候性に優れ、塗膜は強靭でつ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    カラースプレー
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    約30分(20℃)
  • 質量(g):
    313.000
  • 材質1:
    エアゾール塗料、アクリルラッカー
  • 容量(ml):
    300
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
メタリックレッド
4955473240506
851-1874

1個

992( 1,091円 )

4日目

その他
メタリックグリーン
4955473250512
851-1875

1個

992( 1,091円 )

4日目

その他
メタリックカームグリーン
4955473250529
851-1876

1個

992( 1,091円 )

4日目

その他
メタリックブルー
4955473250536
851-1877

1個

992( 1,091円 )

4日目

その他
メタリックペガサスブルー
4955473250543
851-1878

1個

1,420( 1,562円 )

4日目

シルバー
メタリックシルバー
4955473250550
851-1879

1個

992( 1,091円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾きが速くソフトな霧で塗りやすいです。
・耐候性に優れ、塗膜は強靭でつやがあります。
【用途】
・電気・ガス器具、自転車、家具、玩具、機械器具などの木部、鉄部の補修、マーキングに。

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラースプレー メタリック

カラースプレー メタリック

    カモフラージュ 340g

    カモフラージュ 340g

      RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

      RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

        ラッカースプレー JAPAN 300ml

        ラッカースプレー JAPAN 300ml

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

            ねずみガード(鼠忌避剤スプレー) S-562

            ねずみガード(鼠忌避剤スプレー) S-562

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                    アクリルラッカースプレー 300ml

                    アクリルラッカースプレー 300ml

                      油性高耐久鉄部用スプレー

                      油性高耐久鉄部用スプレー

                        耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

                        耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

                            メーカー シントーファミリー RUSTOLEUM RUSTOLEUM ニッぺ アサヒペン 鈴木油脂工業 アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 992円 1,245円 1,257円 499円 867円 1,904円 811円 856円 1,003円 889円 1,247円 2,160円 994円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            商品用途 カラースプレー - ラッカースプレー カラースプレー - その他 - - - - カラースプレー 耐熱スプレー -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) - - - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) -
                            乾燥時間 約30分(20℃) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 313.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 エアゾール塗料、アクリルラッカー - - - - - - - - - - - -

                            カラースプレー メタリックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました