(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円

【特長】・安全帯の使用を意識づけることができます。・わかりやすいイラストで、安...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23-A

この場所では必ず安全帯を使用すること!
4580284635427
780-8178
600
300
166

4個

674( 741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯の使用を意識づけることができます。
・わかりやすいイラストで、安全帯の使用を意識づけます。
【用途】
・安全帯使用の徹底に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標識の型番23-Aのページです。
型番23-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標識

標識

    安全標識 (安全帯使用) SCボード

    安全標識 (安全帯使用) SCボード

      ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

      ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

        衛生標識

        衛生標識

          安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

          安全標識 (安全帯使用) 単管用ステッカー

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              交通安全標識

              交通安全標識

                禁煙標識

                禁煙標識

                  すべり止めロードシート

                  すべり止めロードシート

                    消防設備ステッカー

                    消防設備ステッカー

                      リスクアセスメント標識 エコユニボード

                      リスクアセスメント標識 エコユニボード

                        ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                        ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                          規制標識 (構内用)

                          規制標識 (構内用)

                            メーカー つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 674円 674円 486円 831円 185円 674円 177円 1,030円 5,798円 813円 1,169円 12,214円 13,457円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   9日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン - - 塩化ビニール ポリプロピレン - エコユニボード - - エコユニボード - アルミ
                            取付仕様 穴4ヵ所 穴4ヵ所 - - 粘着シール - - 穴4スミ - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 - - - 1 - - - - - - -

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました