(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,248円 ~ 3,105円
税込価格
1,373円 ~ 3,416円

【特長】・二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リストストラップ
  • 材質1:
    バンド部:ナイロン(導電性繊維編み込み)
  • 材質2:
    留め具部:プラスチック、金属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 3Mから事業売却された製品のため、3Mのブランド表記となっている場合があります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
グランドコード長さ(m)
コード全長(cm)
コイル部長さ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
コード有効長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バナナプラグ・ワニ口クリップ付
1.5
60
27
ブルー
ブルー
4589540040081
337-2332
46
1.5

1個

2,844( 3,128円 )

1日目

バナナプラグ・ワニ口クリップ付
1.5
60
27
他色
レッド
4589540040098
337-2324
46
1.5

1個

3,105( 3,416円 )

1日目

ワニ口クリップ付
1.8
50
17
ブルー
ブルー
4589540040760
385-7913
33
1.8

1個

1,248( 1,373円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。
・リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。
・リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。
・グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
【用途】
・半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 3Mから事業売却された製品のため、3Mのブランド表記となっている場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

    リストストラップ F-152/F-154-1

    リストストラップ F-152/F-154-1

      リストストラップ ZC-50

      リストストラップ ZC-50

        カスタム 静電気除去リストバンド

        カスタム 静電気除去リストバンド

          リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

          リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

            シリコンリストストラップ

            シリコンリストストラップ

              シリコンリストストラップバンド

              シリコンリストストラップバンド

                リストストラップ435用アース線・リストバンド

                リストストラップ435用アース線・リストバンド

                  リストストラップ F-153

                  リストストラップ F-153

                    リストストラップ F-155

                    リストストラップ F-155

                      アースターミナル F-126

                      アースターミナル F-126

                        布製リストストラップ 長さ調整機能付き

                        布製リストストラップ 長さ調整機能付き

                          メタルリストストラップ

                          メタルリストストラップ

                            メーカー DESCO JAPAN ホーザン エンジニア カスタム アズワン ブラストン ブラストン 白光 ホーザン ホーザン ホーザン DESCO JAPAN ブラストン
                            通常価格 1,248円 840円 1,768円 2,071円 2,490円 4,019円 1,136円 1,100円 790円 6,798円 1,060円 3,110円 2,806円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   2日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - - - リストストラップ リストストラップ 関連品 リストストラップ リストストラップ
                            材質1 バンド部:ナイロン(導電性繊維編み込み) - - - - - - - - - - ポリエステル、スパンデックス -
                            材質2 留め具部:プラスチック、金属 - - - - - - - - - - - -

                            アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました