(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバー用アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクドライバー用アダプター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,363円
税込価格
5,899円

【特長】・ビットドライブをスクエアドライブに変換するアダプターです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アダプター
  • JANコード:
    4000896016020
  • トラスココード:
    828-7107
  • 重量(g):
    8
  • 全長(mm):
    25
  • 材質1:
    クロムバナジューム

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2304

1個

5,363( 5,899円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットドライブをスクエアドライブに変換するアダプターです。
【用途】
・ビットドラーバーでのソケット使用時のアダプター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクドライバー用アダプター

トルクドライバー用アダプター

    ビーハ トルクセッター(トルクバリオ®用)

    ビーハ トルクセッター(トルクバリオ®用)

      Tハンドル トルクバリオ用交換ブレード(六角ねじ用)

      Tハンドル トルクバリオ用交換ブレード(六角ねじ用)

        トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

        トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード

          0.3-3.0N.m トルクドライバーセット

          0.3-3.0N.m トルクドライバーセット

            トルクバリオ ESD静電防止トルクドライバー

            トルクバリオ ESD静電防止トルクドライバー

              0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

              0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

                Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)

                Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)

                  Tハンドルトルクバリオセット

                  Tハンドルトルクバリオセット

                    Tハンドルトルクバリオ(可変Tハンドル トルクレンチ)

                    Tハンドルトルクバリオ(可変Tハンドル トルクレンチ)

                      CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

                      CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

                        317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

                        317・117シリーズ ユニマイクロメータ ACM-MX・ACM

                          メーカー HAZET WIHA WIHA WIHA エスコ WIHA エスコ WIHA WIHA WIHA 三菱電機 ミツトヨ
                          通常価格 5,363円 3,400円 2,260円 2,260円 38,150円 30,408円 53,610円 37,419円 52,956円 41,761円 54,500円 494円
                          通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                          種類 アダプター - - - トルクドライバーセット - トルクドライバーセット - - - - -
                          JANコード 4000896016020 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 828-7107 - - - - - - - - - - -
                          重量(g) 8 - - - - - - - - - - -
                          全長(mm) 25 - - - - - - - - - - -

                          トルクドライバー用アダプターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          トルクドライバー関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました