(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリューすべり止め手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

バリューすべり止め手袋【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

【特長】・シノ糸を使用したすべり止め軍手です。・軍手の厚みがあり、保護性と耐久...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    サラシ
  • JANコード:
    4956668076078
  • トラスココード:
    836-5116
  • 質量(g):
    600.000
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル・アクリル・その他
  • 材質2:
    すべり止め部:PVC
  • 厚さ(mm):
    3
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    22.0
  • 中指長さ(cm):
    8

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズフリーサラシ
JANコード4956668076078トラスココード836-5116
質量(g)600.000材質1繊維部:ポリエステル・アクリル・その他
材質2すべり止め部:PVC厚さ(mm)3
手のひら周り(cm)20全長(cm)22.0
中指長さ(cm)8 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

230219

1パック

12個入り

1,193( 1,312円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シノ糸を使用したすべり止め軍手です。
・軍手の厚みがあり、保護性と耐久性に優れ、グリップ力も抜群です。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。
【材質】
・繊維部:ポリエステル・アクリル・その他
・すべり止め部:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリューすべり止め手袋の型番230219のページです。
型番230219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリューすべり止め手袋

バリューすべり止め手袋

    福徳 Tドット

    福徳 Tドット

      福徳 Tドット-LA

      福徳 Tドット-LA

        ミドリ安全 すべり止め手袋

        ミドリ安全 すべり止め手袋

          すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

          すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

            すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

            すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

              しっくりがっちり厚手”(1双入)

              しっくりがっちり厚手”(1双入)

                ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

                ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

                  福徳 日本小次郎5双組

                  福徳 日本小次郎5双組

                    ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

                    ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

                      福徳 日本一郎5双組

                      福徳 日本一郎5双組

                        すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                        すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                          福徳 日本さくら5双組

                          福徳 日本さくら5双組

                            メーカー ミタニ 福徳産業 福徳産業 ミドリ安全 福徳産業 福徳産業 福徳産業 ミドリ安全 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 1,193円 171円 149円 113円 263円 288円 172円 1,358円 844円 692円 783円 322円 892円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー L フリー フリー - - - フリー M - L フリー フリー
                            サラシ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956668076078 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-5116 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 600.000 - - - - - - - - - - - -

                            バリューすべり止め手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト