(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミコック SLグリ-ス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミコック SLグリ-ス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,365円
税込単価
103,802円

【特長】・合成油ベースのベントングリースにPTFEを高濃度に配合した白色グリー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725229664
  • トラスココード:
    135-9229
  • 質量(g):
    16000.0
  • 容量(kg):
    16

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

229675

1個

94,365( 103,802円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成油ベースのベントングリースにPTFEを高濃度に配合した白色グリースです。
・長時間の使用に耐えます。
【用途】
・プッシュ式ガスコンロに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミコック SLグリ-スの型番229675のページです。
型番229675に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミコック SLグリ-ス

スミコック SLグリ-ス

    モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

    モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

      モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

      モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

        スミテンプグリースS (超高温用グリース)

        スミテンプグリースS (超高温用グリース)

          スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

          スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

            スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

            スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

              モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

              モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

                モリFM-Lグリース (高荷重用)

                モリFM-Lグリース (高荷重用)

                  モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

                  モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

                    モリガースギヤ (開放ギヤ用)

                    モリガースギヤ (開放ギヤ用)

                      モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                      モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                        スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                        スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                          スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                          スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 94,365円 9,942円 98,384円 29,744円 13,324円 2,149円 125,446円 1,343円 108,616円 53,541円 8,857円 1,417円 820円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 - - - -
                            耐水性 × × × × - - × × ×
                            耐熱性 × × × × × ×
                            耐食性 × - × × × - - × × × -
                            耐アルカリ性 × - × × × - - - × × × - -

                            スミコック SLグリ-スのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました