(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,072円
税込単価
4,479円

【商品仕様】・外寸法(縦×横×高さ)(mm):64.0×58.0×20.0・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    64.0
  • 奥行 (mm):
    58.0
  • 高さ (mm):
    20
  • トラスココード:
    557-5460
  • 材質1:
    ポリスチレン

型番

2263 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプポケット間口 (mm)64.0
奥行 (mm)58.0高さ (mm)20
トラスココード557-5460材質1ポリスチレン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2263

2個

4,072( 4,479円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法(縦×横×高さ)(mm):64.0×58.0×20.0
・サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)
・トラスココード:557-5460
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリスチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)の型番2263のページです。
型番2263に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)

サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)

    サンプラ スチロール角型ケースNo.2 (50個入)

    サンプラ スチロール角型ケースNo.2 (50個入)

      サンプラ スチロール角型ケース No.18 (50個入)

      サンプラ スチロール角型ケース No.18 (50個入)

        サンプラ スチロール角型ケースNo.12 (50個入)

        サンプラ スチロール角型ケースNo.12 (50個入)

          サンプラ スチロール角型ケース No.19 (50個入)

          サンプラ スチロール角型ケース No.19 (50個入)

            サンプラ スチロール角型ケース No.23 (50個入)

            サンプラ スチロール角型ケース No.23 (50個入)

              サンプラ スチロール角型ケース No.13 (50個入)

              サンプラ スチロール角型ケース No.13 (50個入)

                サンプラ スチロール角型ケース No.14 (50個入)

                サンプラ スチロール角型ケース No.14 (50個入)

                  サンプラ スチロール角型ケースNo.5 (50個入)

                  サンプラ スチロール角型ケースNo.5 (50個入)

                    サンプラ スチロール角型ケース No.16 (50個入)

                    サンプラ スチロール角型ケース No.16 (50個入)

                      サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

                      サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケース No.11 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケース No.11 (50個入)

                          スチロール角型ケース No.22(50個入)

                          スチロール角型ケース No.22(50個入)

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 4,072円 3,791円 4,600円 5,900円 4,900円 5,697円 3,632円 9,680円 13,310円 4,201円 6,776円 5,200円 16,423円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ポケット - ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 64.0 - 69.0 99.0 75 63 78.0 113.0 160 67 138 88 179.0
                            奥行 (mm) 58.0 - 47.0 64.5 50.5 50 52.0 105.0 84 37.0 65 58.0 82.0
                            高さ (mm) 20 - 19.0 28 20.5 26 15.5 27 33 12 19.0 19.0 32
                            トラスココード 557-5460 557-5443 557-5664 557-5567 557-5681 557-5745 557-5583 557-5605 557-5508 557-5648 557-5486 557-5541 557-5729

                            サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト