(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日よけシェード ブレッツァ  ショコラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日よけシェード ブレッツァ ショコラ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,724円 ~ 3,203円
税込価格
1,896円 ~ 3,523円

【特長】・イタリア語で「そよ風」(ブレッツァ)を意味します。・洋風な日よけネッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    生地:ポリエチレン ・ハトメ:アルミ
  • 色:
    ショコラ
  • 長さ(m):
    2
  • 商品タイプ詳細:
    日よけシェードブレッツァ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4960256220545
469.000
819-4856
0.9

4個

1,724( 1,896円 )

1日目

4960256220552
968.000
819-4857
1.8

4個

3,203( 3,523円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イタリア語で「そよ風」(ブレッツァ)を意味します。
・洋風な日よけネットで冷房効率UP・強い陽射しをカット、また、視線もカットします。
【用途】
・日よけシェード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日よけシェード ブレッツァ  ショコラ

日よけシェード ブレッツァ ショコラ

    遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

    遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

      Dio 帽子掛け日よけ サイズフリー

      Dio 帽子掛け日よけ サイズフリー

        キクロン アワスター 超やわらかめ

        キクロン アワスター 超やわらかめ

          キクロン アワスターSP 超やわらかめ

          キクロン アワスターSP 超やわらかめ

            キクロン こども用アワスター あか

            キクロン こども用アワスター あか

              195x135x26mm/550g 強力保冷剤

              195x135x26mm/550g 強力保冷剤

                キクロン アワスター やわらかめ G

                キクロン アワスター やわらかめ G

                  クールリフレ クールシート 70枚 詰替

                  クールリフレ クールシート 70枚 詰替

                    キクロン こども用アワスター あお

                    キクロン こども用アワスター あお

                      キクロン アワスター ふつう B

                      キクロン アワスター ふつう B

                        保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

                        保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

                          白タオル

                          白タオル

                            メーカー ダイオ化成 ダイオ化成 ダイオ化成 キクロン キクロン キクロン エスコ キクロン サラヤ キクロン キクロン アイリスオーヤマ ニシオ
                            通常価格 1,724円 1,030円 1,211円 633円 600円 446円 860円 611円 1,972円 446円 611円 163円 527円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 頭周り用品 - - - - - その他 - - - -
                            材質1 生地:ポリエチレン ・ハトメ:アルミ 生地:ポリエチレン 生地:アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン - - - - - - - - - -
                            ショコラ - ミラー - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 2 2 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 日よけシェードブレッツァ 遮光ネットカーテンタイプ - - - - - - - - - - -

                            日よけシェード ブレッツァ ショコラのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プレハブ小屋に
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            プレハブ小屋の日よけに使用しました。
                            設置は簡単にできて安価に猛暑対策が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました