(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 3GR エムテック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合皮手袋 3GR エムテック

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,195円
税込価格
2,415円

【特長】・日本製パーミア生地(特許製法)使用しており、優れた通気性と抜群のグリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    手のひら部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)
  • 材質2:
    手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン、その他
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 袖口タイプ:
    マジックベルト
  • すべり止め:
    無し

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4956668077518
818-6547
57.000
18.0
21.5
7.4
10

1個

2,195( 2,415円 )

1日目

M
4956668077525
818-6548
59.000
19
22.0
7.7
10

1個

2,195( 2,415円 )

1日目

L
4956668077532
818-6549
62.000
20
22.5
8
10

1個

2,195( 2,415円 )

1日目

LL
4956668077549
818-6550
64.000
21
23
8.3
10

1個

2,195( 2,415円 )

1日目

3L
4956668077556
818-6551
66.000
22
23.5
8.6
10

1個

2,195( 2,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製パーミア生地(特許製法)使用しており、優れた通気性と抜群のグリップ力です。
・タッチパネル対応グローブです。
・繰り返し洗って使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 3GR エムテック

合皮手袋 3GR エムテック

    人工皮革手袋 背抜き

    人工皮革手袋 背抜き

      牛本革手袋 クレストN

      牛本革手袋 クレストN

        合成皮革手袋MPファイバー

        合成皮革手袋MPファイバー

          豚本革手袋 3-230得ダネパック

          豚本革手袋 3-230得ダネパック

            牛本革手袋 CG710

            牛本革手袋 CG710

              革手袋 アイアンキャッチャー

              革手袋 アイアンキャッチャー

                人工皮革手袋 豚革当付

                人工皮革手袋 豚革当付

                  人工皮革手袋 メッシュ

                  人工皮革手袋 メッシュ

                    プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                    プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                      ポーキィー甲メリヤス

                      ポーキィー甲メリヤス

                        人工皮革手袋 プロハンドラー

                        人工皮革手袋 プロハンドラー

                          牛本革手袋 レインジャーNO.3

                          牛本革手袋 レインジャーNO.3

                            メーカー ミタニ ユニワールド 富士グローブ ユニワールド 富士グローブ シモン 南村製作所 ユニワールド ユニワールド ホーケン ホーケン ミタニ ホーケン
                            通常価格 2,195円 909円 1,779円 984円 1,976円 1,439円 942円 971円 973円 1,388円 1,429円 2,109円 3,172円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
                            ブラック - - - - - - - - - - ブラック -
                            材質1 手のひら部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工) - - - - - - - - - - 手のひら部:ナイロン、ポリウレタン、シリコン樹脂 -
                            材質2 手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン、その他 - - - - - - - - - - 手の甲部:綿、ポリエステル、EVA、その他 -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - 1.5 -
                            袖口タイプ マジックベルト - - - - - - - - - - マジック式 -

                            合皮手袋 3GR エムテックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            軽作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                             普段の作業時に使っています。
                             特段強い保護などがあるわけでは無い半面、使用感と保護のバランスは良く、機械作業などの予定が無い時にとりあえずつけておく手袋として良い感じです。 ムレなどのストレスが少なくグリップや作業性がそれなりに高いので使いやすいです。 もう少し安くなれば更に良いのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました