(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,621円
税込単価
20,483円

【特長】・中栓がなく、作業性に優れます。・作業性に優れたワンタッチボトルです。...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PP
  • 容量詳細(ml):
    2000
  • トラスココード:
    816-2578
  • 質量(g):
    5500.0

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)2000~本体材質PP
容量詳細(ml)2000トラスココード816-2578
質量(g)5500.0 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2036

1パック

30個入り

18,621( 20,483円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓がなく、作業性に優れます。
・作業性に優れたワンタッチボトルです。
・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
・各寸法は参考値となります。
【用途】
・運搬、保管に最適です。
【商品仕様】
・PPボトル細口2L30本入
・トラスココード:816-2578
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)の型番2036のページです。
型番2036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)

サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)

    サンプラ PPボトル細口 250mL (100本入)

    サンプラ PPボトル細口 250mL (100本入)

      サンプラ PPボトル細口 50mL (400本入)

      サンプラ PPボトル細口 50mL (400本入)

        サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)

        サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)

          サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)

          サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)

            PPボトル細口

            PPボトル細口

              TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

              TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

                TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

                TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

                  PFA広口ボトル(中栓なし)

                  PFA広口ボトル(中栓なし)

                    パックエース 120mL/1000mL

                    パックエース 120mL/1000mL

                      クリアー広口ボトル

                      クリアー広口ボトル

                        テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

                        テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

                          細口瓶コック付

                          細口瓶コック付

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック TARSONS TARSONS サンプラテック テラオカ サンプラテック テラオカ 瑞穂化成工業
                            通常価格 18,621円 11,924円 28,431円 17,789円 19,081円 25,939円 1,154円 1,041円 4,080円 13,324円 209円 14,213円 2,060円
                            通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 250~499 ~50 100~249 500~999 100~249 500~999 250~499 - - - - -
                            本体材質 PP PP PP PP PP - PP PP PFA PP K-RESIN - PE
                            容量詳細(ml) 2000 250 50 100 500 - - - - - - - -
                            トラスココード 816-2578 816-2575 816-2573 816-2574 816-2576 816-2572 - - - - - - -
                            質量(g) 5500.0 3000.0 5000.0 4000.0 6000.0 3500.0 - - - - - - -

                            サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト