(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角タル8K(本体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

角タル8K(本体)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,397円
税込単価
1,537円

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にア...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 間口(mm):
    287
  • 奥行(mm):
    282
  • 高さ(mm):
    157
  • 容量(l):
    7.6
  • 質量(g):
    455.000
  • 色:
    乳白色
  • メーカー商品名:
    角タル8K
  • メーカー品番:
    200804

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

200804WHNA00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質ポリエチレン(PE)間口(mm)287
奥行(mm)282高さ(mm)157
容量(l)7.6質量(g)455.000
トラスココード110-0577乳白色
メーカー商品名角タル8Kメーカー品番200804
内寸(mm)252×247×139 - -

型番リスト

型番
トラスココード
内寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200804WHNA00

110-0577
252×247×139

1個

1,397( 1,537円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角タル8K(本体)の型番200804WHNA00のページです。
型番200804WHNA00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角タル8K(本体)

角タル8K(本体)

    サンコータル 角 Sー0.2K 透明

    サンコータル 角 Sー0.2K 透明

      トロ函 B型 (PE)

      トロ函 B型 (PE)

        FRPタンク

        FRPタンク

          “R型角槽”(ポリエチレン製)

          “R型角槽”(ポリエチレン製)

            メーカー 三甲 三甲 三甲 立花容器 ダイライト
            通常価格 1,397円 250円 4,950円 95,833円 13,140円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   11日目~   8日目  
            材質 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) 繊維強化プラスチック(FRP) ポリエチレン(PE)
            間口(mm) 287 126 - - -
            奥行(mm) 282 126 - - -
            高さ(mm) 157 38 - - -
            容量(l) 7.6 - - - -

            角タル8K(本体)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト