(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロットジャンパー2000 1 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイロットジャンパー2000 1 ネイビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,221円
税込単価
9,043円

【特長】・抜群の保温性、ハードな動作にも対応の動きやすさが魅力の商品です。・冬...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    ネイビー

型番

2000-1-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2000-1-M

M
4944561741018
853-8458
680
表:ツイル(撥水)(ナイロン100%)
裏:シープボア(ポリエステル100%)
中綿:ポリエステル100%
116
62

2個

8,221( 9,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の保温性、ハードな動作にも対応の動きやすさが魅力の商品です。
・冬の屋外作業をサポートする防寒ウェアです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロットジャンパー2000 1 ネイビーの型番2000-1-Mのページです。
型番2000-1-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットジャンパー2000 1 ネイビー

パイロットジャンパー2000 1 ネイビー

    44004 清涼長袖シャツ

    44004 清涼長袖シャツ

      防寒コートA-2766 31 ナイト

      防寒コートA-2766 31 ナイト

        長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

        長袖サマーブルゾン ネイビー×ベージュ

          44002 清涼ツータックカーゴパンツ

          44002 清涼ツータックカーゴパンツ

            メーカー コーコス信岡 自重堂 コーコス信岡 アイトス 自重堂
            通常価格 8,221円 4,602円 11,988円 5,160円 4,357円
            通常出荷日 1日目   5日目~   9日目   5日目   5日目  
            商品分類 ジャケット ワークシャツ - ジャケット ズボン
            色(系統) - - -
            季節 秋冬 春夏 - - 春夏
            袖形状 長袖 長袖 - 長袖 -
            帯電防止素材 なし あり - なし あり

            パイロットジャンパー2000 1 ネイビーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました